EAR01 80 - 梯形齿同步轮·T10型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ear01_80.prj},{NB=EAR38-T10250-12-A-H-d12},{CODE=EAR38},{PLT=T10250},{BLT=25},{TOP=10.0},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{NUT=12},{PUS=A},{SHS=H},{DD=12.0},{Z=0},{J=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{M=M3},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{MD=N/A},{NUTPOOL=12,14,15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,40,44,48,50,60},{PUS1='A'},{PUS2='A,B'},{SHS1='H','P','N','C','V','Y'},{SHS2='H','P','N','C','V','F'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='M4'},{M4='M3,M5'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{M5='M4,M6'},{M6='M5,M8'},{M7='M6'},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EAR01-T10150-12-A-H-d12
EAR01
T10150
15
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
17.0
22.0
0
EAR02-T10150-12-A-H-d12
EAR02
T10150
15
10.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
17.0
22.0
0
EAR03-T10150-12-A-H-d12
EAR03
T10150
15
10.0
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
17.0
22.0
0
EAR09-T10150-12-A-H-d12
EAR09
T10150
15
10.0
S45C
SPCC
发黑
38.20
36.36
0
40.0
27.0
17.0
22.0
0
EAR10-T10150-12-A-H-d12
EAR10
T10150
15
10.0
S45C
SPCC
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
17.0
22.0
0
EAR15-T10200-12-A-H-d12
EAR15
T10200
20
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
22.0
27.0
0
EAR16-T10200-12-A-H-d12
EAR16
T10200
20
10.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
22.0
27.0
0
EAR17-T10200-12-A-H-d12
EAR17
T10200
20
10.0
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
22.0
27.0
0
EAR23-T10200-12-A-H-d12
EAR23
T10200
20
10.0
S45C
SPCC
发黑
38.20
36.36
0
40.0
27.0
22.0
27.0
0
EAR24-T10200-12-A-H-d12
EAR24
T10200
20
10.0
S45C
SPCC
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
22.0
27.0
0
EAR29-T10250-12-A-H-d12
EAR29
T10250
25
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
27.0
32.0
0
EAR30-T10250-12-A-H-d12
EAR30
T10250
25
10.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
27.0
32.0
0
EAR31-T10250-12-A-H-d12
EAR31
T10250
25
10.0
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
27.0
32.0
0
EAR37-T10250-12-A-H-d12
EAR37
T10250
25
10.0
S45C
SPCC
发黑
38.20
36.36
0
40.0
27.0
27.0
32.0
0
EAR38-T10250-12-A-H-d12
EAR38
T10250
25
10.0
S45C
SPCC
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
27.0
32.0
0
EAR43-T10300-12-A-H-d12
EAR43
T10300
30
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
32.0
37.0
0
EAR44-T10300-12-A-H-d12
EAR44
T10300
30
10.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
32.0
37.0
0
EAR45-T10300-12-A-H-d12
EAR45
T10300
30
10.0
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
32.0
37.0
0
EAR51-T10300-12-A-H-d12
EAR51
T10300
30
10.0
S45C
SPCC
发黑
38.20
36.36
0
40.0
27.0
32.0
37.0
0
EAR52-T10300-12-A-H-d12
EAR52
T10300
30
10.0
S45C
SPCC
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
32.0
37.0
0
EAR57-T10400-12-A-H-d12
EAR57
T10400
40
10.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
43.0
48.0
0
EAR58-T10400-12-A-H-d12
EAR58
T10400
40
10.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
38.20
36.36
0
40.0
27.0
43.0
48.0
0
EAR59-T10400-12-A-H-d12
EAR59
T10400
40
10.0
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
43.0
48.0
0
EAR65-T10400-12-A-H-d12
EAR65
T10400
40
10.0
S45C
SPCC
发黑
38.20
36.36
0
40.0
27.0
43.0
48.0
0
EAR66-T10400-12-A-H-d12
EAR66
T10400
40
10.0
S45C
SPCC
喷砂镀镍
38.20
36.36
0
40.0
27.0
43.0
48.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAP01_73 - 梯形齿同步轮·T5型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EVD01_21_T10 - 梯形齿同步轮惰轮·T10型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBL01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ECH51_79 - 免键同步带轮 T10型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAJ01_73 - 梯形齿同步轮·L型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EVF01_31 - 同步惰轮 背面张紧型·适用齿形S2M/S3M/S5M/S8M/T5/T10
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAF01_63 - 梯形齿同步轮·XL型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ECG31_56 - 免键梯形齿同步轮·T10型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EUD21_22-MXL_AT10 - 梯形齿同步轮惰轮·宽度指定型·MXL/XL/L/H/T5/T10/AT5/AT10型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CGP01_CLT01 - 高性价比 脚轮·带调整块型·平底活动型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAL01_73 - 梯形齿同步轮·H型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表