ECY11 - 同步带用金属件·螺帽紧固型(组件)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F2-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f2/ecy11.prj},{NB=ECY11-S2M-040},{CODE=ECY11},{TYPE=lmjgx},{MAT=A6N01-T5},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{ACC=Hexagon Socket Head Cap Screws, Nuts},{BT=S2M},{BNW=040},{PUT='040','060','100'},{A=27},{T1=4},{T2=4},{HH=0.76},{L=18},{AB=M3 - 12},{DD=3.3},{NOMH=6},{M=3},{L1=12},{PPATH=ecy11/asem/asemtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ACC
附件
ⁿ/ₐ
BT
皮带种类
ⁿ/ₐ
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
AB
附属螺栓
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
NOMH
安装孔数
ⁿ/ₐ
ECY11-MXL-025
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
MXL
6.4
27
11
4
4
0.51
19
19
M3 - 12
3.3
6
ECY11-XL-025
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
XL
6.4
67
12
6
5
1.25
56
25
M4 - 15
4.3
6
ECY11-L-050
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
L
12.7
125
20
8
5
1.90
111
33
M5 - 20
5.3
8
ECY11-H-075
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
H
19.1
166
26
10
5
2.30
147
39
M5 - 20
5.3
8
ECY11-S2M-040
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
S2M
4.0
27
8
4
4
0.76
18
17
M3 - 12
3.3
6
ECY11-S3M-060
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
S3M
6.0
40
10
4
4
1.14
31
19
M3 - 12
3.3
6
ECY11-S5M-100
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
S5M
10.0
65
16
6
5
1.81
51
27
M4 - 15
4.3
6
ECY11-S8M-150
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
S8M
15.0
105
22
8
5
2.85
84
35
M5 - 20
5.3
8
ECY11-T5-100
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
T5
10.0
65
16
6
5
1.20
51
27
M4 - 15
4.3
6
ECY11-T10-150
螺帽紧固型
A6N01-T5
喷细沙本色阳极氧化
内六角螺栓/螺帽
T10
15.0
131
22
8
5
2.50
111
35
M5 - 20
5.3
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表