DXE05 08 - 多楔带轮·PL槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F10-多楔带轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f10/dxe05_08.prj},{NB=DXE06-D75-N4-d10},{CODE=DXE06},{TYPE=Keyway type},{GRO=PL},{SLOT=4.7±0.05},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{D=75},{DPOOL=75,80,90,95,100},{N=4},{NPOOL=4,5,6,7,8,9,10,11,12},{DD=10},{FF=14},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GRO
槽型
ⁿ/ₐ
SLOT
槽距
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
FF
f
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
M
[mm]
DXE05-D75-N4-d10
DXE05
键槽型
PL
4.7±0.05
45
S45C
发黑
52
14
3
1.4
4
DXE06-D75-N4-d10
DXE06
键槽型
PL
4.7±0.05
45
S45C
无电解镀镍
52
14
3
1.4
4
DXE07-D75-N4-d10
DXE07
键槽型
PL
4.7±0.05
6061
A6061
本色阳极氧化
52
14
3
1.4
4
DXE08-D75-N4-d10
DXE08
键槽型
PL
4.7±0.05
6061
A6061
黑色阳极氧化
52
14
3
1.4
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表