DEG02 12 - 标准型膜片式联轴器 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/deg02_12.prj},{NB=DEG02-D19-d3-e3},{CODE=DEG02},{TYPE=Screw clamp type, single die},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=Stainless steel},{SUR=clear anodizing },{APP=Hexagon socket head screw},{D=19},{DD=3.000},{EE=3.000},{ZZDC=N/A},{ZZDD=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=deg02_12/assem/deg02_12_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
APP
附件
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
TIG
锁紧扭矩(N•m)
ⁿ/ₐ
RAT
额定扭矩(N•m)
ⁿ/ₐ
SPEED
最高转速*1(r/min)
ⁿ/ₐ
MOMENT
惯性力矩
[kg·m²]
STA
静态扭转刚性(N•m/rad)
ⁿ/ₐ
RAD
径向容许安装偏差(mm)
ⁿ/ₐ
ANGLE
角度容许安装偏差(°)
ⁿ/ₐ
AXIAL
轴向容许安装偏差(mm)
ⁿ/ₐ
WEI
重量*2(g)
ⁿ/ₐ
DEG02-D19-d3-e3
DEG02
螺钉夹紧型,单膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19.25
9.00
0.00
8.50
0.00
1.25
6.75
3.00
M2.5
1.0~1.1
1.0
10000
6.33x10*-7
1400
0.02
1
±0.1
12
DEG12-D19-d3-e3
DEG12
螺钉夹紧型,双膜片
铝合金
不锈钢
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
26.50
9.00
6.00
8.50
8.30
1.25
6.75
3.00
M2.5
1.0~1.1
1.0
10000
9.1x10*-7
700
0.10
2
±0.2
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表