DCQ01 02 - 刚性联轴器·螺钉夹紧型·铝合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcq01_02.prj},{NB=DCQ01-D40-d14-e14},{CODE=DCQ01},{TYPE=螺钉夹紧型},{MTM=铝合金},{SUR=阳极氧化},{THA=内六角圆柱头螺钉},{D=40},{DD=14},{DDPOOL=14,15,16,18},{EE=14},{L=44},{A=13.0},{T=1.5},{F=10.50},{M=5.0},{ALT=4.0},{MNO=15000},{INM=1.5x10*5},{RST=7.0},{WEI=120},{LINK=网站连接}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
ALT
容许扭矩
[N*m]
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
[kg*m/s^2]
RST
螺丝紧固扭矩
[N*m]
WEI
重量
ⁿ/ₐ
DCQ01-D16-d5-e5
DCQ01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
+0.018/0
16
5.0
1.0
3.75
2.5
0.3
39000
3.0x10*7
1.0
9
DCQ01-D20-d5-e5
DCQ01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
20
6.5
1.0
4.75
2.5
0.5
31000
8.7x10*7
1.0
15
DCQ01-D25-d8-e8
DCQ01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
+0.022/0
+0.022/0
25
9.0
1.0
6.00
3.0
1.0
25000
2.7x10*6
1.5
29
DCQ01-D32-d10-e10
DCQ01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
32
11.0
1.0
7.75
4.0
2.0
19000
7.1x10*6
2.5
61
DCQ01-D40-d14-e14
DCQ01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
+0.027/0
+0.027/0
44
13.0
1.5
10.50
5.0
4.0
15000
1.5x10*5
7.0
120
DCQ01-D50-d18-e18
DCQ01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
+0.027/0
+0.027/0
55
16.0
2.0
13.00
6.0
6.0
15000
7.0x10*5
12.0
240
DCQ02-D16-d5-e5
DCQ02
螺钉夹紧型
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
+0.018/0
16
5.0
1.0
3.75
2.5
0.3
39000
8.0x10*7
1.0
22
DCQ02-D20-d5-e5
DCQ02
螺钉夹紧型
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
20
+0.018/0
+0.018/0
20
6.5
1.0
4.75
2.5
0.5
31000
2.4x10*6
1.0
41
DCQ02-D25-d8-e8
DCQ02
螺钉夹紧型
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
25
+0.022/0
+0.022/0
25
9.0
1.0
6.00
3.0
1.0
25000
7.3x10*6
1.5
80
DCQ02-D32-d10-e10
DCQ02
螺钉夹紧型
不锈钢
-
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
32
11.0
1.0
7.75
4.0
2.0
19000
2.5x10*5
2.5
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表