DCP11 12 - 刚性联轴器
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcp11_12.prj},{NB=DCP11-D50-d12-e12},{CODE=DCP11},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=S45C},{SUR=fahei},{THA=jingdingluoding},{D=50},{DD=12},{EE=12},{L=55},{L1=27.0},{F=13.0},{M=6},{RST=7.0},{ALT=55.0},{MNO=5000},{INM=5.4x10*-3},{WEI=768},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.00},{EHM=N/A},{EH=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
RST
螺钉坚固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
[kg*m/s^2]
WEI
重量
ⁿ/ₐ
DCP11-D16-d4-e4
DCP11
螺钉固定型
S45C
发黑
紧定螺钉
16
24
12.0
6.0
3
0.7
2.0
20000
1.2x10*-4
28
DCP11-D20-d5-e5
DCP11
螺钉固定型
S45C
发黑
紧定螺钉
20
30
15.0
7.0
3
0.7
5.0
15000
3.5x10*-4
54
DCP11-D25-d5-e5
DCP11
螺钉固定型
S45C
发黑
紧定螺钉
25
36
18.0
9.0
4
1.7
10.0
12000
1.0x10*-3
100
DCP11-D32-d6.35-e6.35
DCP11
螺钉固定型
S45C
发黑
紧定螺钉
32
41
20.0
10.0
4
1.7
15.0
8000
3.1x10*-3
190
DCP11-D40-d8-e8
DCP11
螺钉固定型
S45C
发黑
紧定螺钉
40
44
22.0
10.5
5
4.0
22.5
6000
4.2x10*-3
312
DCP11-D50-d12-e12
DCP11
螺钉固定型
S45C
发黑
紧定螺钉
50
55
27.0
13.0
6
7.0
55.0
5000
5.4x10*-3
768
DCP11-D63-d15-e15
DCP11
螺钉固定型
S45C
发黑
紧定螺钉
63
71
35.0
16.0
8
15.0
100.0
4500
7.1x10*-3
1264
DCP12-D16-d5-e5
DCP12
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
20
6.5
3.5
2
1.0
1.0
39000
3.1x10*-7
9
DCP12-D19-d5-e5
DCP12
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19
26
7.5
4.0
3
1.7
2.5
33000
8.0x10*-7
15
DCP12-D24-d6-e6
DCP12
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
24
30
7.5
4.0
3
1.7
4.5
26000
2.7x10*-6
30
DCP12-D34-d8-e8
DCP12
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
40
11.0
6.0
4
3.2
7.5
18000
1.4X10*-5
85
DCP12-D39-d10-e10
DCP12
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
39
48
14.0
7.5
5
6.0
10.0
16000
3.9x10*-5
132
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表