VBF01 02 - 25系列拖链
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vbf01_02_asmtab.prj},{NB=VBF01-F25-R55-N1-VEF06-F25},{CODE=VBF01},{TYPE=25xilietuolian},{OD=leiwaijingkaikou},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=25},{R=55},{CON=VEF06},{N=1},{P=46},{MCD=22},{OML=1.0},{MLO=1.3},{MALT=70},{MAV=30},{PPATH=vbf01_02/assem/vbf01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
OD
开口方向
ⁿ/ₐ
BE
横梁
ⁿ/ₐ
CA
腔数
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
允许温度
ⁿ/ₐ
SR
阴燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CONF
接头内宽F
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
实际安装高度HF
[mm]
E
外宽E
[mm]
P
节距P
[mm]
MCD
最大电缆直径
[mm]
OML
最大架空负载
[kg/m]
MLO
最大架空长度
[m]
MALT
最大允许行程
[m]
MAV
最大允许垂直悬挂
[m]
SIN
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
VBF01-F25-R55-N1-VEF06-F2...
VBF01
25系列拖链
内外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94-V0
接头
F25
145
125
276
175
38
46
22
1.0
1.3
70
30
24.72
3
VBF02-F25-R55-N1-VEF06-F2...
VBF02
25系列拖链
内外径开口
封闭式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94-V0
接头
F25
145
125
276
175
38
46
22
1.0
1.3
70
30
24.72
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表