EJR11 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejr11.prj},{NB=EJR11-L200},{CODE=EJR11},{TYPE=Long stroke Rack and pinion driven},{DRI=X-Axis},{MAT=Aluminum Close Gold},{SUR=Black anodized},{L=200},{NUM=WU},{G=25.0},{NF=2x75},{HH=30},{STR=±80},{KNO=18},{RUL=0.1},{MOB=50},{LOAD=5},{BOD=0.39},{LINK=webxxx},{PPATH=assem/ejr11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRI
传动方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
G
[mm]
NF
安装孔列数
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
STR
行程
[mm]
KNO
旋钮回转一圈移动量
[mm]
RUL
标尺刻度最小读取量
[mm]
MOB
移动精度(直线度)
ⁿ/ₐ
LOAD
载重
ⁿ/ₐ
BOD
主体重量(kg)
ⁿ/ₐ
EJR11-L100
EJR11
齿轮齿条驱动型/长行程型
X-轴
铝合金
黑色阳极氧化
100
12.5
1x75
30
±30
18
0.1
50
5
0.25
EJR11-L150
EJR11
齿轮齿条驱动型/长行程型
X-轴
铝合金
黑色阳极氧化
150
25.0
1x100
30
±55
18
0.1
50
5
0.33
EJR11-L200
EJR11
齿轮齿条驱动型/长行程型
X-轴
铝合金
黑色阳极氧化
200
25.0
2x75
30
±80
18
0.1
50
5
0.39
EJR11-L250
EJR11
齿轮齿条驱动型/长行程型
X-轴
铝合金
黑色阳极氧化
250
25.0
2x100
30
±105
18
0.1
60
5
0.46
EJR11-L300
EJR11
齿轮齿条驱动型/长行程型
X-轴
铝合金
黑色阳极氧化
300
50.0
2x100
30
±130
18
0.1
80
5
0.53
EJR11-L400
EJR11
齿轮齿条驱动型/长行程型
X-轴
铝合金
黑色阳极氧化
400
25.0
6x50
35
±180
18
0.1
100
5
0.69
EJR11-L500
EJR11
齿轮齿条驱动型/长行程型
X-轴
铝合金
黑色阳极氧化
500
25.0
8x50
35
±230
18
0.1
150
5
0.91
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表