BRM61 86 - 滚子轴承随动器用销·带挡圈槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/brm61_86.prj},{NB=BRM66-D20-L25},{CODE=BRM66},{TYPE=daidangquancaoxing},{TYPE1=liangduandangquanzaoxing},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=20},{DGC=-0.007/-0.020},{L=25},{LPOOL=[25:68/1]},{DD=19.0},{DDGC=0/-0.21},{MM=1.15},{MMGC=+0.14/0},{M=5},{T=5},{H=0},{R=1.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
国标材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DGC
d公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDGC
d公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
MMGC
m公差
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
T
t
[mm]
H
h
[mm]
BRM61-D5-L20
BRM61
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
45
发黑
5
-0.004/-0.012
4.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
0
BRM61-D6-L22
BRM61
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
45
发黑
6
-0.004/-0.012
5.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
0
BRM61-D8-L22
BRM61
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
45
发黑
8
-0.005/-0.014
7.0
+0.09/0
0.90
+0.01/0
3
3
0
BRM61-D10-L25
BRM61
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
45
发黑
10
-0.005/-0.014
9.6
0/-0.09
1.15
+0.14/0
3
3
0
BRM61-D12-L25
BRM61
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
45
发黑
12
-0.006/-0.017
11.5
0/-0.11
1.15
+0.14/0
3
4
0
BRM61-D15-L25
BRM61
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
45
发黑
15
-0.006/-0.017
14.3
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
0
BRM61-D17-L25
BRM61
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
45
发黑
17
-0.006/-0.017
16.2
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
0
BRM61-D20-L25
BRM61
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
45
发黑
20
-0.007/-0.020
19.0
0/-0.21
1.15
+0.14/0
5
5
0
BRM66-D5-L20
BRM66
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
0Cr18Ni9
-
5
-0.004/-0.012
4.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
0
BRM66-D6-L22
BRM66
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
0Cr18Ni9
-
6
-0.004/-0.012
5.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
0
BRM66-D8-L22
BRM66
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
0Cr18Ni9
-
8
-0.005/-0.014
7.0
+0.09/0
0.90
+0.01/0
3
3
0
BRM66-D10-L25
BRM66
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
0Cr18Ni9
-
10
-0.005/-0.014
9.6
0/-0.09
1.15
+0.14/0
3
3
0
BRM66-D12-L25
BRM66
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
0Cr18Ni9
-
12
-0.006/-0.017
11.5
0/-0.11
1.15
+0.14/0
3
4
0
BRM66-D15-L25
BRM66
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
0Cr18Ni9
-
15
-0.006/-0.017
14.3
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
0
BRM66-D17-L25
BRM66
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
0Cr18Ni9
-
17
-0.006/-0.017
16.2
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
0
BRM66-D20-L25
BRM66
带挡圈槽型
两端挡圈槽型
0Cr18Ni9
-
20
-0.007/-0.020
19.0
0/-0.21
1.15
+0.14/0
5
5
0
BRM81-D5-L20
BRM81
带挡圈槽型
带肩挡圈槽型
45
发黑
5
-0.004/-0.012
4.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
10
BRM81-D6-L22
BRM81
带挡圈槽型
带肩挡圈槽型
45
发黑
6
-0.004/-0.012
5.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
11
BRM81-D8-L22
BRM81
带挡圈槽型
带肩挡圈槽型
45
发黑
8
-0.005/-0.014
7.0
+0.09/0
0.90
+0.01/0
3
3
13
BRM81-D10-L25
BRM81
带挡圈槽型
带肩挡圈槽型
45
发黑
10
-0.005/-0.014
9.6
0/-0.09
1.15
+0.14/0
3
3
15
BRM81-D12-L25
BRM81
带挡圈槽型
带肩挡圈槽型
45
发黑
12
-0.006/-0.017
11.5
0/-0.11
1.15
+0.14/0
3
4
17
BRM81-D15-L25
BRM81
带挡圈槽型
带肩挡圈槽型
45
发黑
15
-0.006/-0.017
14.3
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
20
BRM81-D17-L25
BRM81
带挡圈槽型
带肩挡圈槽型
45
发黑
17
-0.006/-0.017
16.2
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
23
BRM81-D20-L25
BRM81
带挡圈槽型
带肩挡圈槽型
45
发黑
20
-0.007/-0.020
19.0
0/-0.21
1.15
+0.14/0
5
5
27
BRM86-D5-L20
BRM86
带挡圈槽型
带肩挡圈槽型
0Cr18Ni9
-
5
-0.004/-0.012
4.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表