BNE01 - 杆端关节轴承·正常系列(SQ...RS)/(SQZ...RS)·球头型·弯杆型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bne01_asmtab.prj},{NB=BNE01-SQ12-RS-R},{CODE=BNE01},{TYPE=SQ12-RS},{GG1=SQ12},{GG2=RS},{TYPE1=zcxlqtxwgx},{MAT1=Znhj},{MAT2=Cgang},{RCL=cuihuo},{MAT3=xiangj},{LWXX=R},{DD=12},{M=M12},{DD1=12},{MP=1.25},{DD2=17.0},{DD3=33.0},{V=59.0},{V1=17},{V2=19.0},{V3=42.0},{S1=15},{L=65},{L1=50},{L2=7.0},{L3=25},{D1=17.5},{D2=22.0},{D3=31},{S2=19},{AA=25},{F=16.0},{MG=0.164},{PPATH=bne01/assem/bne01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承规格
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
球头座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
伸出杆材质
ⁿ/ₐ
RCL
伸出杆热处理
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
MP
螺距
[mm]
DD2
d2(min)
[mm]
DD3
d3(min)
[mm]
V
(max)
[mm]
V1
(min)
[mm]
V2
[mm]
V3
(max)
[mm]
S1
[mm]
L
(max)
[mm]
L1
[mm]
L2
(max)
[mm]
L3
(min)
[mm]
D1
(max)
[mm]
D2
(max)
[mm]
D3
(max)
[mm]
S2
[mm]
AA
a
[°]
F
负荷(KN)
[KN]
MG
重量(kg)
[kg]
BNE01-SQ5-RS-R
BNE01
SQ5-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
5
M5
5
0.80
8.5
18.0
31.0
8
10.0
21.0
7
35
27
4.5
14
9.0
12.0
16
9
25
2.2
0.026
BNE01-SQ6-RS-R
BNE01
SQ6-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
6
M6
6
1.00
10.0
22.0
38.0
11
14.0
28.5
8
40
30
6.0
14
10.0
13.0
19
11
25
3.5
0.039
BNE01-SQ8-RS-R
BNE01
SQ8-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
8
M8
8
1.25
12.0
25.5
45.0
12
16.0
31.0
10
48
36
7.0
17
12.5
16.5
23
14
25
6.6
0.068
BNE01-SQ10-RS-R
BNE01
SQ10-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
10
M10
10
1.25
14.0
29.0
50.0
15
17.0
37.0
11
56
43
7.0
21
15.0
19.0
27
17
25
10.0
0.112
BNE01-SQ12-RS-R
BNE01
SQ12-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
12
M12
12
1.25
17.0
33.0
59.0
17
19.0
42.0
15
65
50
7.0
25
17.5
22.0
31
19
25
16.0
0.164
BNE01-SQ14-RS-R
BNE01
SQ14-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
14
M14
14
1.50
19.0
38.0
73.5
22
21.5
56.0
17
75
57
8.0
26
20.0
25.0
35
22
25
19.0
0.254
BNE01-SQ16-RS-R
BNE01
SQ16-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
16
M16
16
1.50
22.0
44.0
82.5
23
23.5
60.0
19
84
64
8.0
32
22.0
27.0
39
22
20
26.0
0.336
BNE01-SQ18-RS-R
BNE01
SQ18-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
18
M18
18
1.50
23.0
45.0
90.0
25
26.5
68.0
20
93
71
10.0
34
25.0
31.0
44
27
20
33.0
0.464
BNE01-SQ20-RS-R
BNE01
SQ20-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
20
M20
20
1.50
27.0
50.0
93.0
25
27.0
68.0
24
99
77
10.0
35
27.5
34.0
44
30
20
45.0
0.538
BNE01-SQ22-RS-R
BNE01
SQ22-RS
正常系列球头型弯杆型
锌合金
碳钢
淬火
橡胶
22
M22
22
1.50
27.0
52.0
95.0
26
28.0
70.0
24
109
84
12.0
41
30.0
37.0
50
32
16
48.0
0.713
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表