BKT71 76 - 轴承止动销·带挡圈槽型·肩型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkt71_76.prj},{NB=BKT72-D8-H13-L20-S10},{CODE=BKT72},{TYPE=jianxing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{FJ=duanquanyige(SUS304)},{D=8},{H=13},{L=20.0},{LPOOL=[20:35/0.5]},{S=10},{SPOOL=[10:$SPOOL1./1]},{F=9},{T=3},{B=4.0},{M=6.0},{MM=0.90},{MMGC=+0.14/0},{DD=7.0},{DDGC=0/-0.09},{DS=12},{ZC=6800},{XZ=Exing},{GC=TBP12-7},{GG=2.25},{FF=3.8},{TT1=3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
相当材质
ⁿ/ₐ
MAT1
相当材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
选择
[mm]
F
f
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
M
m
[mm]
MM
m
[mm]
MMGC
mgc
[mm]
DD
d
[mm]
DDGC
dgc
[mm]
DS
ds
[mm]
ZC
适用轴承
ⁿ/ₐ
XZ
附属挡圈形状
ⁿ/ₐ
GC
附属挡圈JIS公称尺寸
ⁿ/ₐ
BKT71-D4-H7-L15-S5
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
4
7
5
2
2.0
2.5
0.70
+0.1/0
3.0
+0.06/0
6
674 694 624
E形
TBP12-3
BKT71-D5-H8-L15-S5
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
5
8
6
2
2.5
3.0
0.70
+0.1/0
4.0
+0.075/0
7
695 605 625 675
E形
TBP12-4
BKT71-D6-H9-L20-S10
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
6
9
7
2
3.0
4.0
0.90
+0.1/0
5.0
+0.075/0
8
696 606 626 676
E形
TBP12-5
BKT71-D8-H11-L20-S10
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
8
11
9
3
4.0
6.0
0.90
+0.1/0
7.0
+0.09/0
10
698 608 628 678
E形
TBP12-7
BKT71-D8-H13-L20-S10
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
8
13
9
3
4.0
6.0
0.90
+0.14/0
7.0
0/-0.09
12
6800
E形
TBP12-7
BKT71-D10-H14-L20-S10
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
10
14
9
3
5.0
6.0
1.15
+0.014/0
9.6
0/-0.09
13
6900 6000
C形
TBP02-10
BKT71-D10-H17-L25-S15
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
10
17
12
3
5.0
8.0
1.15
+0.014/0
9.6
0/-0.09
16
6200
C形
TBP02-10
BKT71-D10-H15-L20-S10
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
10
15
12
3
5.0
8.0
1.15
+0.014/0
9.6
0/-0.11
14
6801
C形
TBP02-10
BKT71-D12-H16-L25-S10
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
12
16
12
3
6.0
8.0
1.15
+0.014/0
11.5
0/-0.11
15
6901 6001
C形
TBP02-12
BKT71-D12-H18-L30-S15
BKT71
肩型
45
S45C
发黑
挡圈1个(SUS304)
12
18
12
3
6.0
8.0
1.15
+0.014/0
11.5
0/-0.11
17
6201
C形
TBP02-12
BKT72-D4-H7-L15-S5
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
4
7
5
2
2.0
2.5
0.70
+0.1/0
3.0
+0.06/0
6
674 694 624
E形
TBP12-3
BKT72-D5-H8-L15-S5
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
5
8
6
2
2.5
3.0
0.70
+0.1/0
4.0
+0.075/0
7
695 605 625 675
E形
TBP12-4
BKT72-D6-H9-L20-S10
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
6
9
7
2
3.0
4.0
0.90
+0.1/0
5.0
+0.075/0
8
696 606 626 676
E形
TBP12-5
BKT72-D8-H11-L20-S10
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
8
11
9
3
4.0
6.0
0.90
+0.1/0
7.0
+0.09/0
10
698 608 628 678
E形
TBP12-7
BKT72-D8-H13-L20-S10
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
8
13
9
3
4.0
6.0
0.90
+0.14/0
7.0
0/-0.09
12
6800
E形
TBP12-7
BKT72-D10-H14-L20-S10
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
10
14
9
3
5.0
6.0
1.15
+0.014/0
9.6
0/-0.09
13
6900 6000
C形
TBP02-10
BKT72-D10-H17-L25-S15
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
10
17
12
3
5.0
8.0
1.15
+0.014/0
9.6
0/-0.09
16
6200
C形
TBP02-10
BKT72-D10-H15-L20-S10
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
10
15
12
3
5.0
8.0
1.15
+0.014/0
9.6
0/-0.11
14
6801
C形
TBP02-10
BKT72-D12-H16-L25-S10
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
12
16
12
3
6.0
8.0
1.15
+0.014/0
11.5
0/-0.11
15
6901 6001
C形
TBP02-12
BKT72-D12-H18-L30-S15
BKT72
肩型
45
S45C
无电解镀镍
挡圈1个(SUS304)
12
18
12
3
6.0
8.0
1.15
+0.014/0
11.5
0/-0.11
17
6201
C形
TBP02-12
BKT76-D4-H7-L15-S5
BKT76
肩型
0Cr18Ni9
SUS304
-
挡圈1个(SUS304)
4
7
5
2
2.0
2.5
0.70
+0.1/0
3.0
+0.06/0
6
674 694 624
E形
TBP12-3
BKT76-D5-H8-L15-S5
BKT76
肩型
0Cr18Ni9
SUS304
-
挡圈1个(SUS304)
5
8
6
2
2.5
3.0
0.70
+0.1/0
4.0
+0.075/0
7
695 605 625 675
E形
TBP12-4
BKT76-D6-H9-L20-S10
BKT76
肩型
0Cr18Ni9
SUS304
-
挡圈1个(SUS304)
6
9
7
2
3.0
4.0
0.90
+0.1/0
5.0
+0.075/0
8
696 606 626 676
E形
TBP12-5
BKT76-D8-H11-L20-S10
BKT76
肩型
0Cr18Ni9
SUS304
-
挡圈1个(SUS304)
8
11
9
3
4.0
6.0
0.90
+0.1/0
7.0
+0.09/0
10
698 608 628 678
E形
TBP12-7
BKT76-D8-H13-L20-S10
BKT76
肩型
0Cr18Ni9
SUS304
-
挡圈1个(SUS304)
8
13
9
3
4.0
6.0
0.90
+0.14/0
7.0
0/-0.09
12
6800
E形
TBP12-7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QBQ71_76 - 导向轮·法兰型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKT51_56 - 轴承止动销·带挡圈槽型·螺栓型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFW01 - 止推垫片
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKT01_06 - 轴承止动销·标准型·L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
QAC22_83 - 滚轮 带轴承型 衬层厚度固定型 直柱型/带衬层
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBX31_43 - 包胶轴承 圆弧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
30_ABC01-G306 - 欧标30系列型材用配件·挤压角座
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKT31_36 - 轴承止动销·标准型·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBP31_32 - C型轴用挡圈 国标 弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBX01_14 - 包胶轴承-圆柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
QAG01_23 - 滚轮 带紧定螺钉型 直柱型/台阶型 带衬层
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BRM31_41 - 滚子轴承随动器用销·外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKT21_26 - 轴承止动销·标准型·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表