BKR01 32 - 工程塑料轴承-圆柱型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkr01_32.prj},{NB=BKR12-D13},{CODE=BKR12},{TYPE1=Cylindrical},{TYPE2=External thread type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Polyacetal},{MAT3=SUS303},{D=13},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
MAT2
衬层材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
H
六角孔
[mm]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
N
容许负载
[N]
BKR01-D13
BKR01
圆柱型
无螺纹型
9Gr18Mo
SUS440C
聚缩醛
---
4
5
4
5
1
1.5
L-1040ZZ
29.0
BKR02-D13
BKR02
圆柱型
无螺纹型
GCr15
SUJ2
聚缩醛
---
4
5
4
5
1
1.5
L-1040ZZ
29.0
BKR11-D13
BKR11
圆柱型
外螺纹型
9Gr18Mo
SUS440C
聚缩醛
SUS303
4
5
4
5
1
1.5
L-1040ZZ
29.0
BKR12-D13
BKR12
圆柱型
外螺纹型
GCr15
SUJ2
聚缩醛
SUS303
4
5
4
5
1
1.5
L-1040ZZ
29.0
BKR13-D13
BKR13
圆柱型
外螺纹型
9Gr18Mo
SUS440C
防静电聚缩醛
SUS303
4
5
4
5
1
1.5
L-1040ZZ
29.0
BKR21-D13
BKR21
圆柱型
内六角外螺纹型
9Gr18Mo
SUS440C
聚缩醛
SUS303
4
5
4
5
1
1.5
L-1040ZZ
29.0
BKR22-D13
BKR22
圆柱型
内六角外螺纹型
GCr15
SUJ2
聚缩醛
SUS303
4
5
4
5
1
1.5
L-1040ZZ
29.0
BKR32-D13
BKR32
圆柱型
长螺纹型
GCr15
SUJ2
聚缩醛
SUS303
4
5
4
5
1
1.5
L-1040ZZ
29.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表