BKJ52 62 - 锁紧螺母,圆型,防松动垫圈
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bkj52_62.prj},{NB=BKJ52-M10-0.75},{CODE=BKJ52},{TYPE=Round lock nut + anti-loosening washer},{XSFS=Kit},{MAT1=SS400},{SUR1=Blackening},{MAT2=SPCC},{SUR2=Chromate treatment },{NS=M10},{LINK=Webxxx},{PPATH=bkj52_62/assem/bkj52_62_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XSFS
销售方式
ⁿ/ₐ
MAT1
锁紧螺母材质
ⁿ/ₐ
SUR1
锁紧螺母表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
防松动垫圈材质
ⁿ/ₐ
SUR2
防松动垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
LJ
螺距
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
GG
g
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
BKJ52-M10-0.75
BKJ52
圆型 锁紧螺母+防松动垫圈
套件
SS400
发黑
SPCC
铬酸盐处理
0.75
18
13
4
3
2.0
10.0
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
BKJ62-M10-0.75
BKJ62
圆型 锁紧螺母+防松动垫圈
套件
SUS304
-
SUS304
-
0.75
18
13
4
3
2.0
10.0
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表