BBX01 14 - 包胶轴承-圆柱型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbx01_15.prj},{NB=BBX08-A-d3-D10},{CODE=BBX08},{TYPE=Cylindrical},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Polyurethane},{HRD=Shore A50},{COL=white},{XZ=A},{DD=3},{D=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
MAT3
衬层材质
ⁿ/ₐ
HRD
衬层硬度
ⁿ/ₐ
COL
衬层颜色
ⁿ/ₐ
N1
容许负载
[N]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r(min)
[mm]
DS1
安装尺寸Ds(min)
[mm]
DS2
安装尺寸Ds(max)
[mm]
R1
安装尺寸R1(max)
[mm]
ZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
BBX01-A-d3-D10
BBX01
圆柱型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A90
黑色
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX02-A-d3-D10
BBX02
圆柱型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A90
白色
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX03-A-d3-D10
BBX03
圆柱型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A70
黑色
8.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX04-A-d3-D10
BBX04
圆柱型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A70
白色
8.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX07-A-d3-D10
BBX07
圆柱型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A50
黑色
4.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX08-A-d3-D10
BBX08
圆柱型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
肖氏A50
白色
4.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX05-A-d3-D10
BBX05
圆柱型
GCr15
SUJ2
硅橡胶
肖氏A70
浅灰色
7.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX06-A-d3-D10
BBX06
圆柱型
GCr15
SUJ2
制电性聚氨酯
肖氏A90
深灰色
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX11-A-d3-D10
BBX11
圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A90
黑色
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX12-A-d3-D10
BBX12
圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A90
白色
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX13-A-d3-D10
BBX13
圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A70
黑色
8.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX14-A-d3-D10
BBX14
圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
聚氨酯
肖氏A70
白色
8.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX15-A-d3-D10
BBX15
圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
硅橡胶
肖氏A70
浅灰色
7.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBX31_43 - 包胶轴承 圆弧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAN01_35 - 外螺纹包胶轴承 圆柱型 标准型/加长型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
E-BBX01_05 - 经济型包胶轴承 圆孔型 圆柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
QAC22_83 - 滚轮 带轴承型 衬层厚度固定型 直柱型/带衬层
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKP01_31 - 轴承用调整环·内圈用
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MIP01_21 - 带肩铰链销·带内六角孔·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKR01_32 - 工程塑料轴承-圆柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAP01_33 - 外螺纹包胶轴承 圆弧型 标准型/加长型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
E-BAN01 - 经济型包胶轴承 外螺纹型 圆柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表