BBM01 03 - 单向推力球轴承,平底座圈型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbm01_03.prj},{NB=BBM01-51100},{CODE=BBM01},{TYPE=Standard},{BTC=5},{BA=GB/T307.1 Level 6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=51100},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BTC
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
RR1
r1 min
[mm]
CR
Cr(动)基本额定载荷
[KN]
COR
Cor(静)基本额定载荷
[KN]
AS
容许转速(参考)
[rpm]
DDBB
db
[mm]
DDAA
da
[mm]
RR
r
[mm]
WEI
重量(参考)
[kg]
BBM01-51100
BBM01
标准型
5
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
10
24
11
24
9
0.3
9.95
15.3
9500
19
15
0.3
0.02
BBM02-51100
BBM02
标准型
5
GB/T307.1 6级
2Gr13
SUS420
10
24
11
24
9
0.3
9.95
15.3
9500
19
15
0.3
0.02
BBM03-51100
BBM03
标准型
5
GB/T307.1 6级
0Cr18Ni9
SUS304
10
24
11
24
9
0.3
9.95
15.3
9500
19
15
0.3
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表