BBC6000ZZ 6310ZZ-J - 深沟球轴承-双面带防尘盖C3间隙式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbc6000_6310zz-j.prj},{NB=BBC6310ZZ},{CODE=BBC},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{CODE2=ZZ (double-sided with dust cover)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{TYPE=6310ZZ},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
CODE2
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
基本额定负载(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
RPM
容许转速(参考)
[1/min]
DBMIN
安装尺寸 db (min)
[mm]
DBMAX
安装尺寸 db (max)
[mm]
DA
安装尺寸 Da (max)
[mm]
RR
安装尺寸r(max)
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BBC6000ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6000ZZ
10
26
8
0.3
4.55
1.97
30000
12.0
13.0
24.0
0.3
18
BBC6200ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6200ZZ
10
30
9
0.6
5.10
2.39
24000
14.0
16.0
26.0
0.6
32
BBC6300ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6300ZZ
10
35
11
0.6
8.10
3.45
22000
14.0
16.5
31.0
0.6
52
BBC6001ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6001ZZ
12
28
8
0.3
53.10
2.37
28000
14.0
15.5
26.0
0.3
22
BBC6201ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6201ZZ
12
32
10
0.6
6.80
3.05
22000
16.0
17.0
28.0
0.6
37
BBC6301ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6301ZZ
12
37
12
1.0
9.70
4.20
20000
17.0
18.0
32.0
1.0
60
BBC6002ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6002ZZ
15
32
9
0.3
5.60
2.83
24000
17.0
19.0
30.0
0.3
31
BBC6202ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6202ZZ
15
35
11
0.6
7.65
3.75
20000
19.0
20.5
31.0
0.6
45
BBC6302ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6302ZZ
15
42
13
1.0
11.40
5.45
17000
20.0
22.5
37.0
1.0
83
BBC6003ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6003ZZ
17
35
10
0.3
6.00
3.25
22000
19.0
21.5
33.0
0.3
41
BBC6203ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6203ZZ
17
40
12
0.6
9.55
4.80
17000
21.0
23.5
36.0
0.6
67
BBC6303ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6303ZZ
17
47
14
1.0
13.60
6.65
15000
22.0
25.5
42.0
1.0
113
BBC6004ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6004ZZ
20
42
12
0.6
9.40
5.00
18000
24.0
25.5
38.0
0.6
68
BBC6204ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6204ZZ
20
47
14
1.0
12.80
6.60
15000
25.0
26.5
42.0
1.0
107
BBC6304ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6304ZZ
20
52
15
1.1
15.90
7.90
14000
26.5
28.0
45.5
1.0
145
BBC6005ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6005ZZ
25
47
12
0.6
10.10
5.85
15000
29.0
30.0
43.0
0.6
79
BBC6205ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6205ZZ
25
52
15
1.0
14.00
7.85
13000
30.0
32.0
47.0
1.0
129
BBC6305ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6305ZZ
25
62
17
1.1
20.60
11.20
11000
31.5
36.0
55.5
1.0
235
BBC6006ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6006ZZ
30
55
13
1.0
13.20
8.30
13000
35.0
36.5
50.0
1.0
116
BBC6206ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6206ZZ
30
62
16
1.0
19.50
11.30
11000
35.0
38.5
57.0
1.0
199
BBC6306ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6306ZZ
30
72
19
1.1
26.70
15.00
9500
36.5
42.5
65.5
1.0
345
BBC6007ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6007ZZ
35
62
14
1.0
16.00
10.30
11000
40.0
41.5
57.0
1.0
151
BBC6207ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6207ZZ
35
72
17
1.1
25.70
15.30
9500
41.5
44.5
65.5
1.0
284
BBC6307ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6307ZZ
35
80
21
1.5
33.50
19.20
8500
43.0
47.0
72.0
1.5
464
BBC6008ZZ
BBC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6008ZZ
40
68
15
1.0
16.80
11.50
10000
45.0
47.5
63.0
1.0
190
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表