BAF673ZZ 638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/baf682_638zz-j-sus.prj},{NB=BAF629ZZ},{CODE=BAF},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{HZDM=ZZ (double-sided with dust cover)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{TYPE=629ZZ},{CODE2=},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
HZDM
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
基本额定负载(动)
[N]
COR
基本额定负载Co(静)
[N]
RPM
容许转速(参考)
[rpm]
DB
安装尺寸 db
[mm]
DA
安装尺寸 da
[mm]
RR
安装尺寸 r
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BAF682ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
682ZZ
2.0
5
2.3
0.08
143
40
85000
2.70
3.90
0.08
0.17
BAF692ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
692ZZ
2.0
6
3.0
0.15
281
79
75000
3.00
4.80
0.15
0.38
BAF602ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
602ZZ
2.0
7
3.5
0.15
328
102
60000
3.20
5.80
0.15
0.58
BAF682AZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
682AZZ
2.5
6
2.6
0.08
178
59
71000
3.70
4.90
0.08
0.29
BAF692AZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
692AZZ
2.5
7
3.5
0.15
328
102
63000
3.85
5.65
0.15
0.55
BAF673ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
673ZZ
3.0
6
2.5
0.08
242
94
71000
3.60
5.40
0.08
0.20
BAF683ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
683ZZ
3.0
7
3.0
0.10
390
130
63000
3.90
5.80
0.10
0.45
BAF693ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
693ZZ
3.0
8
4.0
0.15
560
180
60000
4.20
6.80
0.15
0.61
BAF603ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
603ZZ
3.0
9
5.0
0.15
571
189
56000
4.20
7.80
0.15
1.13
BAF623ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
623ZZ
3.0
10
4.0
0.15
640
224
50000
4.20
8.80
0.15
1.60
BAF633ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
633ZZ
3.0
13
5.0
0.20
1301
488
40000
4.60
11.40
0.20
3.43
BAF674ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
674ZZ
4.0
7
2.5
0.08
222
88
60000
4.60
6.40
0.08
0.28
BAF684ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
684ZZ
4.0
9
4.0
0.15
640
224
53000
5.00
7.80
0.10
1.01
BAF694ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
694ZZ
4.0
11
4.0
0.15
715
276
48000
5.20
9.80
0.15
1.80
BAF604ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
604ZZ
4.0
12
4.0
0.20
957
350
48000
5.60
10.40
0.20
2.34
BAF624ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
624ZZ
4.0
13
5.0
0.20
1310
490
40000
5.60
11.40
0.20
3.20
BAF634ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
634ZZ
4.0
16
5.0
0.30
1340
523
36000
6.00
14.00
0.30
5.44
BAF675ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
675ZZ
5.0
8
2.5
0.10
218
131
53000
5.80
7.40
0.10
0.34
BAF685ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
685ZZ
5.0
11
5.0
0.15
715
282
45000
6.20
9.80
0.20
1.96
BAF695ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
695ZZ
5.0
13
4.0
0.20
1080
430
43000
6.60
11.40
0.20
2.40
BAF605ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
605ZZ
5.0
14
5.0
0.20
1330
505
40000
6.60
12.40
0.20
3.50
BAF625ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
625ZZ
5.0
16
5.0
0.30
1760
680
36000
7.00
14.00
0.30
4.80
BAF635ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
635ZZ
5.0
19
6.0
0.30
2336
896
32000
7.00
17.00
0.30
8.89
BAF676ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
676ZZ
6.0
10
3.0
0.10
496
218
45000
7.04
9.30
0.10
0.70
BAF686ZZ-E
BAF...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
686ZZ
6.0
13
5.0
0.16
1080
440
40000
7.00
11.80
0.20
2.69
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBQ7000_7210-JDB - 角接触球轴承·双列组合型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBP51_52 - C型孔用挡圈 国标 弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAG693_628-2RS__624_628-2RZ - 微型深沟球轴承-带橡胶密封圈型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAR6700_6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAU6000Z_6310Z - 深沟球轴承-一面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LMC01_07 - 直柱型直线轴承-单衬型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAC01_53 - 梯形齿同步轮·MXL型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBP31_32 - C型轴用挡圈 国标 弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAC63_148 - 微型深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表