BAC63 148 - 微型深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bac63_148.prj},{NB=BAC85},{CODE=BAC},{TYPE=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{ZCXH=85},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
基本额定负载(动)
[N]
CO
基本额定负载(静)
[N]
RPM
容许转速(参考)
[1/min]
DB
安装尺寸 db
[mm]
DA
安装尺寸 da
[mm]
RR
安装尺寸 r
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BAC63-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
63
3
6
2.0
0.10
209
74
71000
3.70
4.90
0.10
0.20
BAC74-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
74
4
7
2.0
0.10
311
115
60000
4.75
6.25
0.10
0.23
BAC84-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
84
4
8
2.0
0.15
395
141
56000
5.00
6.80
0.10
0.39
BAC104-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
104
4
10
3.0
0.20
711
272
48000
6.15
8.35
0.15
0.96
BAC85-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
85
5
8
2.0
0.10
308
120
53000
5.75
7.25
0.10
0.25
BAC95-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
95
5
9
2.5
0.15
431
169
50000
6.20
7.80
0.15
0.54
BAC105-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
105
5
10
3.0
0.15
431
169
50000
6.20
0.78
0.15
0.91
BAC106-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
106
6
10
2.5
0.15
496
218
45000
7.04
8.90
0.10
0.55
BAC126-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
126
6
12
3.0
0.20
714
295
43000
7.73
10.19
0.15
1.25
BAC128-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
128
8
12
2.5
0.15
543
274
40000
9.05
10.90
0.10
0.70
BAC148-E
BAC...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
148
8
14
3.5
0.20
817
386
38000
9.86
12.19
0.15
1.90
BAC63
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
63
3
6
2.0
0.10
209
74
71000
3.70
4.90
0.10
0.20
BAC74
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
74
4
7
2.0
0.10
311
115
60000
4.75
6.25
0.10
0.23
BAC84
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
84
4
8
2.0
0.15
395
141
56000
5.00
6.80
0.10
0.39
BAC104
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
104
4
10
3.0
0.20
711
272
48000
6.15
8.35
0.15
0.96
BAC85
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
85
5
8
2.0
0.10
308
120
53000
5.75
7.25
0.10
0.25
BAC95
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
95
5
9
2.5
0.15
431
169
50000
6.20
7.80
0.15
0.54
BAC105
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
105
5
10
3.0
0.15
431
169
50000
6.20
0.78
0.15
0.91
BAC106
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
106
6
10
2.5
0.15
496
218
45000
7.04
8.90
0.10
0.55
BAC126
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
126
6
12
3.0
0.20
714
295
43000
7.73
10.19
0.15
1.25
BAC128
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
128
8
12
2.5
0.15
543
274
40000
9.05
10.90
0.10
0.70
BAC148
BAC
标准型
6
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
148
8
14
3.5
0.20
817
386
38000
9.86
12.19
0.15
1.90
BAC63-J
BAC...-J
进口型
6
JIS B 1514 6级
GCr15
SUJ2
63
3
6
2.0
0.10
209
74
71000
3.70
4.90
0.10
0.20
BAC74-J
BAC...-J
进口型
6
JIS B 1514 6级
GCr15
SUJ2
74
4
7
2.0
0.10
311
115
60000
4.75
6.25
0.10
0.23
BAC84-J
BAC...-J
进口型
6
JIS B 1514 6级
GCr15
SUJ2
84
4
8
2.0
0.15
395
141
56000
5.00
6.80
0.10
0.39
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表