UCPA201 210-FSB - FSB 带座轴承,窄型立式座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/ucpa201_210-fsb.prj},{NB=UCPA201-FSB},{CODE=UCPA...-ASAHI},{TYPE=Narrow vertical seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
AA
a
[mm]
EE
e
[mm]
BB
b
[mm]
S
[mm]
GG
g
[mm]
WW
w
[mm]
D
[mm]
BII
Bi
[mm]
NN
n
[mm]
TIG
紧定扭力
[N·m]
CR
动(Cr) 额定负载
[N]
COR
静(Cor)额定负载
[N]
WEI
重量
[Kg]
UCPA201-FSB
UCPA...-ASAHI
窄型立式座外球面球轴承
HT200灰铸铁
GCr15
12
30.2
76
52
38
M10
8
62
12
31.0
12.7
17
12800
6650
0.55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表