BHC61 66 - 带座轴承·单轴承正面安装肩部接触型·带挡圈
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bhc61_66.prj},{NB=BHC61-6900ZZ-h20},{CODE=BHC61},{TYPE1=With retaining rin/Single bearing front mounting shoulder contact type},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=tanhuanggang},{SUR=fahei},{TYPE=6900},{TYPEPOOL=6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6904,6004,6204,6905,6005,6906,6006},{MFQ=ZZ},{HH=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bhc61_66/assem/bhc61_66_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH1
h1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DD1
[mm]
BHC61-6900ZZ-h20
BHC61
带挡圈单轴承正面安装肩部接触型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
10
22
+0.021/0
19
6
50.8
7
34
14
12
8
6.2
BHC62-6900ZZ-h20
BHC62
带挡圈单轴承正面安装肩部接触型
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
10
22
+0.021/0
19
6
50.8
7
34
14
12
8
6.2
BHC66-6900ZZ-h20
BHC66
带挡圈单轴承正面安装肩部接触型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
10
22
+0.021/0
19
6
50.8
7
34
14
12
8
6.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表