BGP21 32 - 带座轴承·单轴承定位式T型·键槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bgp21_32.prj},{NB=BGP23-623ZZ-h10},{CODE=BGP23},{TYPE1=Keyway type Height h selection type},{MAT=gang},{MAT1=A2017},{MAT2=SUS304},{SUR=Natural anodized (matte)},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,606,608,6900,6000,6901,6001,6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{HH=10.0},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgp21_32/assem/bgp21_32_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
L3
[mm]
L3TOL
L3公差
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH1TOL
h1公差
[mm]
KK
KK(增加两侧倒角)
ⁿ/ₐ
KC
KC(增加倒角C2)
ⁿ/ₐ
BGP21-623ZZ-h10
BGP21
键槽型/高度h选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP22-623ZZ-h10
BGP22
键槽型/高度h选择型
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP23-623ZZ-h10
BGP23
键槽型/高度h选择型
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP26-623ZZ-h10
BGP26
键槽型/高度h选择型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP31-623ZZ-h10
BGP31
键槽型/高度h指定型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
BGP32-623ZZ-h10
BGP32
键槽型/高度h指定型
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表