BFR61 86 - 带座轴承·双轴承法兰型·无挡圈L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfr61_86.prj},{NB=BFR72-623ZZ-L20},{CODE=BFR72},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,678,698,608,628,6700,6800,6900,6000,6200,6701,6801,6901,6001,6201,6702,6802,6902,6002,6202,6803,6903,6003,6203,6704,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{L=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfr61-86/assem/bfr61-86_asemtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
G7
D1公差
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BFR61-623ZZ-L20
BFR61
圆法兰
钢
S45C
发黑
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR62-623ZZ-L20
BFR62
圆法兰
钢
S45C
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR63-623ZZ-L20
BFR63
圆法兰
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR64-623ZZ-L20
BFR64
圆法兰
不锈钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR66-623ZZ-L20
BFR66
圆法兰
不锈钢
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR71-623ZZ-L20
BFR71
方法兰
钢
S45C
发黑
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR72-623ZZ-L20
BFR72
方法兰
钢
S45C
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR73-623ZZ-L20
BFR73
方法兰
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR74-623ZZ-L20
BFR74
方法兰
不锈钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR76-623ZZ-L20
BFR76
方法兰
不锈钢
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR81-623ZZ-L20
BFR81
对边法兰
钢
S45C
发黑
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFR82-623ZZ-L20
BFR82
对边法兰
钢
S45C
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFR83-623ZZ-L20
BFR83
对边法兰
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFR84-623ZZ-L20
BFR84
对边法兰
不锈钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFR86-623ZZ-L20
BFR86
对边法兰
不锈钢
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表