BFR01 26 - 带座轴承·双轴承法兰型·无挡圈L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfr01_26.prj},{NB=BFR11-623ZZ-L20},{CODE=BFR11},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,678,698,608,628,6700,6800,6900,6000,6200,6701,6801,6901,6001,6201,6702,6802,6902,6002,6202,6803,6903,6003,6203,6704,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{L=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
G7
D1公差
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BFR01-623ZZ-L20
BFR01
圆法兰
钢
S45C
发黑
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR02-623ZZ-L20
BFR02
圆法兰
钢
S45C
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR03-623ZZ-L20
BFR03
圆法兰
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR04-623ZZ-L20
BFR04
圆法兰
不锈钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR06-623ZZ-L20
BFR06
圆法兰
不锈钢
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR11-623ZZ-L20
BFR11
方法兰
钢
S45C
发黑
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR12-623ZZ-L20
BFR12
方法兰
钢
S45C
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR16-623ZZ-L20
BFR16
方法兰
不锈钢
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFR21-623ZZ-L20
BFR21
对边法兰
钢
S45C
发黑
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFR22-623ZZ-L20
BFR22
对边法兰
钢
S45C
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFR23-623ZZ-L20
BFR23
对边法兰
钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFR24-623ZZ-L20
BFR24
对边法兰
不锈钢
A2017
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFR26-623ZZ-L20
BFR26
对边法兰
不锈钢
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7.0
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表