BFP31 56 - 带座轴承·双轴承法兰型·带挡圈L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfp31_56.prj},{NB=BFP41-623ZZ-L20},{CODE=BFP41},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=tanhuanggang},{SUR=fahei},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,698,608,628,6800,6900,6000,6200,6801,6901,6001,6201,6802,6902,6002,6202,6903,6003,6203,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{L=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bfp31_56/assem/bfp31_56_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D 公差
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
G7
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BFP31-623ZZ-L20
BFP31
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFP32-623ZZ-L20
BFP32
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFP33-623ZZ-L20
BFP33
圆法兰
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFP34-623ZZ-L20
BFP34
圆法兰
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFP36-623ZZ-L20
BFP36
圆法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
0
0
6.5
3.7
3.3
BFP41-623ZZ-L20
BFP41
方法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFP42-623ZZ-L20
BFP42
方法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFP46-623ZZ-L20
BFP46
方法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
0
0
6.5
3.7
3.3
BFP51-623ZZ-L20
BFP51
对边法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFP52-623ZZ-L20
BFP52
对边法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFP53-623ZZ-L20
BFP53
对边法兰
钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFP54-623ZZ-L20
BFP54
对边法兰
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极氧化(哑光)
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
BFP56-623ZZ-L20
BFP56
对边法兰
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
0
24
0
6.5
3.7
3.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表