BFK01 26 - 带座轴承·引导式法兰型/调心球轴承/带挡圈型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bfk01_26.prj},{NB=BFK12-1200ATN},{CODE=BFK12},{TYPE=Method blue type},{MAT1=steel},{MAT2=S45C},{MAT3=Spring steel},{SUR=Electroless nickel plating},{BT=1200},{BTPOOL='1200','1201','1202','1203','1204','1205','1206','1207','1208'},{POS=ATN},{OP=N/A},{OPPOOL='N/A','N/A No processing','NA','NA Without bearing and retaining ring (shipping included)'},{LINK=website link},{PPATH=bfk01_26/assem/bfk01_26_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT3
挡圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
轴承座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M粗牙螺纹
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BFK01-1200ATN
BFK01
圆法兰型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
0
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK02-1200ATN
BFK02
圆法兰型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
0
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK03-1200ATN
BFK03
圆法兰型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
0
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK06-1200ATN
BFK06
圆法兰型
钢
SUS304
弹簧钢
-
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
0
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK11-1200ATN
BFK11
方法兰型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
42
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK12-1200ATN
BFK12
方法兰型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
42
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK13-1200ATN
BFK13
方法兰型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
42
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK16-1200ATN
BFK16
方法兰型
钢
SUS304
弹簧钢
-
10
30
+0.021/0
9
54
0
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
42
0
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK21-1200ATN
BFK21
对边法兰型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
0
44
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK22-1200ATN
BFK22
对边法兰型
钢
S45C
弹簧钢
无电解镀镍
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
0
44
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK23-1200ATN
BFK23
对边法兰型
钢
A2017
弹簧钢
本色阳极氧化
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
0
44
0
5
8.0
4.3
4.6
BFK26-1200ATN
BFK26
对边法兰型
钢
SUS304
弹簧钢
-
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
0
44
0
5
8.0
4.3
4.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表