BDP - 带座轴承 带窄型立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bdp.prj},{NB=E-BDP-203},{CODE=E-BDP},{TYPE=Economical},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{SPE=203},{TOL=+0.5/-0.5},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质
ⁿ/ₐ
NAT
国标型号
[mm]
DD
内径
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
F
F(食品传送用)
[mm]
M
[mm]
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
DEV
偏差
[mm]
TOR
紧定扭力
[N*m]
CR
动载荷CR
[N]
COR
静载荷COR
[N]
WEI
重量
[g]
E-BDP-203
E-BDP
经济型
HT200灰铸铁
GCr15
UCPA203
17
30.2
76
52
38
62
8
12.7
31.0
12
M10
+0.5/-0.5
0.6
17.0
12800
6650
520
BDP-203
BDP
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
UCPA203
17
30.2
76
52
38
62
8
12.7
31.0
12
M10
+0.5/-0.5
0.6
17.0
12800
6650
520
SUS-BDP-203
SUS-BDP
标准型
SUS440C
SUS440C
UCPA203
17
30.2
76
52
38
62
8
12.7
31.0
12
M10
+0.5/-0.5
0.6
17.0
12800
6650
520
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表