LJP60 69 - 30度梯形丝杠用螺帽
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljp60_69.prj},{NB=LJP63-d10},{CODE=LJP63},{TYPE=Flange type},{TYPE1=Compact type},{TYP2=Round Type},{COM=Universal type},{THR=Right-hand Thread},{MAT=Brass},{DD=10},{DDPOOL=10,12,14,16,20,22,25,28,32},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYP2
类型
ⁿ/ₐ
COM
配合形式
ⁿ/ₐ
THR
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
P
螺距
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
DPT
动态容许推力
[KN]
WT
重量
[g]
LJP60-d10
LJP60
法兰型
紧凑型
圆型
标准型
左旋
黄铜
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
38
LJP61-d10
LJP61
法兰型
紧凑型
圆型
标准型
右旋
黄铜
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
38
LJP62-d10
LJP62
法兰型
紧凑型
圆型
通配型
左旋
黄铜
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
38
LJP63-d10
LJP63
法兰型
紧凑型
圆型
通配型
右旋
黄铜
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
38
LJP67-d10
LJP67
法兰型
紧凑型
双孔对边型
标准型
左旋
黄铜
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
27
LJP66-d10
LJP66
法兰型
紧凑型
双孔对边型
标准型
右旋
黄铜
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
27
LJP68-d10
LJP68
法兰型
紧凑型
双孔对边型
通配型
左旋
黄铜
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
27
LJP69-d10
LJP69
法兰型
紧凑型
双孔对边型
通配型
右旋
黄铜
2
16
19
33
4
24
3.3
1.98
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表