LJL71 89 - 30度梯形丝杠用螺帽
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljl71_89.prj},{NB=LJL79-d10},{CODE=LJL79},{TYPE=Flanged Type},{TYPE1=Double hole to edge type},{COM=Universal type},{THR=Right-hand Thread},{MAT=Brass},{DD=10},{CODE1=N/A},{CODE1POOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
COM
配合形式
ⁿ/ₐ
THR
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
P
螺距
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
DPT
动态容许推力
[KN]
WT
重量
[g]
LJL71-d8
LJL71
法兰型
圆型
标准型
左旋
黄铜
1.5
15
20
29
5
22
4.3
0
0.000
1.40
40
LJL72-d8
LJL72
法兰型
圆型
标准型
右旋
黄铜
1.5
15
20
29
5
22
4.3
0
0.000
1.40
40
LJL73-d10
LJL73
法兰型
圆型
通配型
左旋
黄铜
2.0
20
24
37
5
26
4.3
0
0.000
2.50
78
LJL74-d10
LJL74
法兰型
圆型
通配型
右旋
黄铜
2.0
20
24
37
5
26
4.3
0
0.000
2.50
78
LJL76-d8
LJL76
法兰型
双孔对边型
标准型
左旋
黄铜
1.5
15
20
29
5
22
4.3
0
0.000
1.40
32
LJL77-d8
LJL77
法兰型
双孔对边型
标准型
右旋
黄铜
1.5
15
20
29
5
22
4.3
0
0.000
1.40
32
LJL78-d10
LJL78
法兰型
双孔对边型
通配型
左旋
黄铜
2.0
20
24
37
5
26
4.3
0
0.000
2.50
63
LJL79-d10
LJL79
法兰型
双孔对边型
通配型
右旋
黄铜
2.0
20
24
37
5
26
4.3
0
0.000
2.50
63
LJL81-d10
LJL81
法兰型
四孔对边型
标准型
左旋
黄铜
2.0
20
24
37
5
26
4.3
23
0.000
2.50
65
LJL82-d10
LJL82
法兰型
四孔对边型
标准型
右旋
黄铜
2.0
20
24
37
5
26
4.3
23
0.000
2.50
65
LJL83-d10
LJL83
法兰型
四孔对边型
通配型
左旋
黄铜
2.0
20
24
37
5
26
4.3
23
0.000
2.50
65
LJL84-d10
LJL84
法兰型
四孔对边型
通配型
右旋
黄铜
2.0
20
24
37
5
26
4.3
23
0.000
2.50
65
LJL87-d14
LJL87
法兰型
方型
标准型
左旋
黄铜
3.0
22
30
45
5
31
5.3
0
34.000
4.50
90
LJL86-d14
LJL86
法兰型
方型
标准型
右旋
黄铜
3.0
22
30
45
5
31
5.3
0
34.000
4.50
90
LJL88-d14
LJL88
法兰型
方型
通配型
左旋
黄铜
3.0
22
30
45
5
31
5.3
0
34.000
4.50
90
LJL89-d14
LJL89
法兰型
方型
通配型
右旋
黄铜
3.0
22
30
45
5
31
5.3
0
34.000
4.50
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表