LHJ02 37 - 30度梯形丝杠 标准型/长型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lhj02_37.prj},{NB=LHJ17-D10-L70},{CODE=LHJ17},{TYPE1=Straight type},{TYPE2=Standard type},{THR=Right-hand Thread},{COM=Universal type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=fahei},{D=10},{L=70},{OP=N/A},{MC=0},{OP1=N/A},{MQ=0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
COM
配合形式
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
[mm]
P
[mm]
DD2
有效直径(d2)
[mm]
DD3
螺纹牙根直径
[min]
SJ
螺纹升角
ⁿ/ₐ
LHJ02-D8-L50
LHJ02
直杆型
标准型
左旋
标准型
45
S45C
发黑
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ06-D8-L50
LHJ06
直杆型
标准型
左旋
标准型
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ07-D10-L70
LHJ07
直杆型
标准型
左旋
通配型
45
S45C
发黑
2.0
9.0
7.2
4°03'
LHJ12-D8-L50
LHJ12
直杆型
标准型
右旋
标准型
45
S45C
发黑
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ16-D8-L50
LHJ16
直杆型
标准型
右旋
标准型
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ17-D10-L70
LHJ17
直杆型
标准型
右旋
通配型
45
S45C
发黑
2.0
9.0
7.2
4°03'
LHJ22-D8-L90
LHJ22
直杆型
标准型
一端左旋/一端右旋
标准型
45
S45C
发黑
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ26-D8-L90
LHJ26
直杆型
标准型
一端左旋/一端右旋
标准型
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ31-D16-L700
LHJ31
直杆型
长型
左旋
-
45
S45C
-
3.0
14.5
12.1
3°46'
LHJ32-D16-L700
LHJ32
直杆型
长型
左旋
-
45
S45C
发黑
3.0
14.5
12.1
3°46'
LHJ36-D16-L700
LHJ36
直杆型
长型
右旋
-
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
3.0
14.5
12.1
3°46'
LHJ37-D16-L700
LHJ37
直杆型
长型
右旋
-
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
3.0
14.5
12.1
3°46'
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表