LHF03 10 - 30度梯形丝杠支座组件 · 圆型/固定侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lhf03_10.prj},{NB=LHF08-Q8},{CODE=LHF08},{TYPE1=gudingce},{TYPE2=fangzhuandonggudingjian},{Q=8},{PPATH=lhf03_10/assem/lhf03_10_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型2
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
PCD
[mm]
B
[mm]
DD1
[mm]
DD2
[mm]
HH
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
LM
紧固螺帽
ⁿ/ₐ
BS
固定把手
ⁿ/ₐ
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZXFZ
容许轴向负载
[mm]
LHF03-Q8
LHF03
固定侧
支座组件主体
22
8
14
28
45
53
35
35
3.4
6.5
4.0
17
2.3
25.7
5
6.5
6
LEB81-M8
YHD-HAD26-M4-L32-J
608ZZ
1300
LHF08-Q8
LHF08
固定侧
防转动固定件
22
8
14
28
45
53
35
35
3.4
6.5
4.0
17
2.3
25.7
5
6.5
6
LEB81-M8
YHD-HAD26-M4-L32-J
608ZZ
1300
LHF09-Q8
LHF09
固定侧
小型位置显示器安装用防转动固定件
22
8
14
28
45
53
35
35
3.4
6.5
4.0
17
2.3
25.7
5
6.5
6
LEB81-M8
YHD-HAD26-M4-L32-J
608ZZ
1300
LHF10-Q12
LHF10
固定侧
大型位置显示器安装用防转动固定件
24
8
16
36
54
54
44
44
4.5
8.0
4.5
18
2.3
29.2
5
8.5
10
LEB81-M12
YHD-HAD26-M4-L32-J
6001ZZ
2600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表