LEF40 - 丝杠支座组件/简易型/整合型传动座
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lef40.prj},{NB=LEF40-d8-F38-h21},{CODE=LEF40},{TYPE=Integrated transmission seat / simple type},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=S50C},{SUR1=True Color Anodizing},{SUR2=Black},{ANNEX=Adjustment ring: 2 pcs / Lock nut: 1 pc},{DD=8},{F=38},{AMT=servo motor},{LINK=webxxx},{PPATH=lef40/assem/lef40_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(主体)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(丝杠支座组件)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理(主体)
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理(丝杠支座组件)
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
HH
h(中心高度)
[mm]
AMT
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Z
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
M1
细牙螺纹
[mm]
S
[mm]
RSS1
固定侧(丝杠支座)
ⁿ/ₐ
RSS2
建议支撑侧(丝杠支座)
ⁿ/ₐ
RMS1
建议电机规格(止口规格)
ⁿ/ₐ
RMS2
建议电机规格(安装P.C.D)
ⁿ/ₐ
LEF40-d8-F38-h21
LEF40
整合型传动座/简易型
铝合金
S50C
本色阳极氧化
发黑
调整环:2个 / 锁紧螺母:1个
21
伺服电机
30
45
M3
67
9
28
11.5
64
41
19
43
40
10
12
12
47
52
40
35
5
14
5.5
6.5
M8x1.0
5.5
LEB01-8
-
30
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表