LEB81 82 - 支座用螺母
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/leb81_82.prj},{NB=LEG81-M4},{CODE=LEG81},{TYPE=Standard grade, ordinary grade},{ACC=6H},{MAT=S45C},{SUR=Black chrome plating},{M=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
螺纹精度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
LJ
螺距
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
M1
[mm]
LEB81-M4
LEB81
标准型,普通级
6H
S45C
发黑
0.50
10
5.0
11.5
8
0.5
2.7
2.5
LED81-M4
LED81
标准型,普通级
6H
S45C
无电解镀镍
0.50
10
5.0
11.5
8
0.5
2.7
2.5
LEG81-M4
LEG81
标准型,普通级
6H
S45C
镀黑铬
0.50
10
5.0
11.5
8
0.5
2.7
2.5
LEB82-M6
LEB82
标准型,精密级
4H
42CrMo
发黑
0.75
12
5.0
14.5
9
0.5
2.7
3.0
LED82-M6
LED82
标准型,精密级
4H
42CrMo
无电解镀镍
0.75
12
5.0
14.5
9
0.5
2.7
3.0
LEG82-M6
LEG82
标准型,精密级
4H
42CrMo
镀黑铬
0.75
12
5.0
14.5
9
0.5
2.7
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表