LEB65 - 方矮形丝杠支座组件 矮型 固定侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/leb65.prj},{NB=LEB65-6},{CODE=LEB65},{TYPE=Low profile, fixed side},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=6},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb65/assem/leb65_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
①/③/⑦ 材质
ⁿ/ₐ
MAT1
⑥ 材质
ⁿ/ₐ
SUR
①/③/⑥/⑦ 表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
M
细牙螺纹
[mm]
MP
[mm]
S
[mm]
DIA
油封适用轴径 d4
[mm]
ZHD
轴环厚度
[mm]
LEB65-6
LEB65
矮型, 固定侧
S45C
SUJ2
发黑
6
20
0
22.0
3.5
42
22
11
30
5.5
9.5
12
M6*0.75
0.75
12
9.4
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表