LEB23-LED23 - 方形丝杠支座组件 标准型 固定侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/leb23_led23.prj},{NB=LEB23-10},{CODE=LEB23},{TYPE=Standard},{MAT1=S45C},{MAT2=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=10},{LNIK=Webxxx},{PPATH=leb23_led23/assem/leb23_led23_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
①/③/⑤ 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
④ 材质
ⁿ/ₐ
SUR
①/③/④/⑤ 表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
D1
建议搭配丝杆轴径尺寸
[mm]
JDD
建议轴端部外径尺寸
[mm]
JDDTOL
建议轴端部外径尺寸公差
[mm]
JA
建议轴端部加工尺寸
[mm]
JB
建议轴端部加工尺寸
[mm]
JC
建议轴端部加工尺寸
[mm]
JM
建议公称螺纹尺寸
[mm]
JL
建议公称螺纹尺寸
[mm]
JT4
建议间隔环长度尺寸
[mm]
LEB23-10
LEB23
标准型
S45C
SUJ2
发黑
10
27
29.5
6
70
43
25
35.0
36
24
52
0
9
0
0
16
12/14/15
10
-0.005/-0.012
8
36
15
M10XP1.0
11
5.5
LED23-10
LED23
标准型
S45C
SUJ2
无电解镀镍
10
27
29.5
6
70
43
25
35.0
36
24
52
0
9
0
0
16
12/14/15
10
-0.005/-0.012
8
36
15
M10XP1.0
11
5.5
LEG23-10
LEG23
标准型
S45C
SUJ2
镀黑铬
10
27
29.5
6
70
43
25
35.0
36
24
52
0
9
0
0
16
12/14/15
10
-0.005/-0.012
8
36
15
M10XP1.0
11
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表