LCM05 - 研磨滚珠丝杠(左右旋)/轴径6/8/10/12•导程1/2/4/5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/lcm05.prj},{NB=LCM05-Q6-1-L80-F6-P4},{CODE=LCM05},{TYPE=Left and right rotation},{AC=C5},{LSM=GCr15},{NM=GCr15},{SHT=Vacuum quenching},{NHT=Vacuum quenching},{LSH=56~62HRC},{NH=58~62HRC},{Q=6},{LEAD=1},{L=80},{TUONC=3×1},{NNT=0/-0.06},{LINK=weblink},{LA=N/A},{LB=N/A},{LC=N/A},{LE=N/A},{LE2=0},{LG=N/A},{LG2=0},{LH=N/A},{LH2=0},{S=0},{LJ=N/A},{LJ2=0},{LK=N/A},{LK2=0},{PPATH=lcm05/assem/lcm05_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AC
精度等级
ⁿ/ₐ
LSM
丝杠材质
ⁿ/ₐ
NM
螺帽材质
ⁿ/ₐ
SHT
丝杆热处理
ⁿ/ₐ
NHT
螺帽热处理
ⁿ/ₐ
LSH
丝杠硬度
ⁿ/ₐ
NH
螺帽硬度
ⁿ/ₐ
F
[mm]
P
[mm]
A
螺帽尺寸A
[mm]
D
螺帽尺寸D
[mm]
T
螺帽尺寸T
[mm]
D1
螺帽尺寸D1
[mm]
D2
螺帽尺寸D2
[mm]
H
螺帽尺寸H
[mm]
DD1
螺帽尺寸d1
[mm]
BD
滚珠直径
[mm]
TUONC
螺母循环圈数
ⁿ/ₐ
YL
左旋
[mm]
YR
右旋
[mm]
W
[mm]
E
支持侧位置尺寸E
[mm]
G
支持侧位置尺寸G
[mm]
GT
支持侧位置尺寸G公差
[mm]
GG
支持侧位置尺寸g
[mm]
GGT
支持侧位置尺寸g公差
[mm]
N
支持侧位置尺寸N
[mm]
NT
支持侧位置尺寸N公差
[mm]
NN
支持侧位置尺寸n
[mm]
NNT
支持侧位置尺寸n公差
[mm]
B
固定侧位置尺寸B
[mm]
M
固定侧位置尺寸M
[mm]
MM
固定侧位置尺寸m
[mm]
DD
固定侧位置尺寸d
[mm]
DDT
固定侧位置尺寸d公差
[mm]
C
基本额定负荷(动)
[kN]
C0
基本额定负荷(静)
[kN]
LCM05-Q6-1-L80-F6-P4
LCM05
左右旋型
C5
GCr15
GCr15
真空淬火
真空淬火
56~62HRC
58~62HRC
6.0
4.0
15
12
3.5
18
24
16
3.4
0.800
3×1
20.50
20.50
6
8
5.35
+0.1/0
0.5
+0.1/0
4
-0.002/-0.010
3.7
0/-0.06
19.0
M5×0.5
6.5
5
-0.002/-0.008
0.58
1.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表