E-LEB31 - 经济型方形丝杠支座组件·低肩型·普通型·支撑侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E4-滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e4/e-leb31.prj},{NB=E-LEB31-6},{CODE=E-LEB31},{TYPE=regular type/support side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=6},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-leb31/assem/e-leb31_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
1 材质
ⁿ/ₐ
SUR
1/3 表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
N
[mm]
JD
搭配丝杠轴径 JD
ⁿ/ₐ
JDD
轴端部外径 Jd
[mm]
JDDTOL
jd公差
ⁿ/ₐ
JA
挡圈沟槽尺寸 JA
[mm]
JE
挡圈沟槽尺寸 JE
[mm]
JF
挡圈沟槽尺寸 JF
[mm]
JG
挡圈沟槽尺寸 JG
[mm]
DQ
挡圈
ⁿ/ₐ
E-LEB31-6
E-LEB31
普通型·支撑侧
S45C
发黑
6
12
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
21.0
8
6
-0.005/-0.012
5.7
9
6.80
0.80
TBP01-6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表