ICZ01 02 - 直线导轨用限位块(单件) 双孔直板型 紧凑型/复合型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icz01_02.prj},{NB=ICZ01-15A},{CODE=ICZ01},{TYPE=Double hole straight plate type, compact type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{ARS=15A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
H
h
[mm]
K
[mm]
ARW
适用导轨宽度系列
ⁿ/ₐ
AYRM
适用怡合达导轨型号
ⁿ/ₐ
ICZ01-15A
ICZ01
双孔直板型,紧凑型
45
S45C
镀硬铬
38
22
10
M6x0.75
M5
18
40
33
Mini 15 series
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICZ02-15A
ICZ02
双孔直板型,复合型
45
S45C
镀硬铬
38
22
10
M6x0.75
M5
18
42
35
Mini 15 series
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表