IBP51 53 - 经济型高组装高型直线导轨, 普通级, 轻预压(FC):0~0.02C, 超重载型, 滑块法兰型, 不可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibp51_53.prj},{NB=IBP51-H30-L110},{CODE=IBP51},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=30},{L=110},{LINK=webxxx},{PPATH=ibp51_53/assem/ibp51_53_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
HKGD
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
SL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGD
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
滑块尺寸
[mm]
B
滑块尺寸
[mm]
B1
滑块尺寸
[mm]
C
[mm]
L1
滑块尺寸
[mm]
L2
滑块尺寸
[mm]
K1
滑块尺寸
[mm]
K2
滑块尺寸
[mm]
G
滑块尺寸
[mm]
M
滑块尺寸
[mm]
T
滑块尺寸
[mm]
H2
滑块尺寸
[mm]
H3
滑块尺寸
[mm]
WR
滑轨尺寸
[mm]
HR
滑轨尺寸
[mm]
D
滑轨尺寸
[mm]
HH
h(滑轨尺寸)
[mm]
DD
d(滑轨尺寸)
[mm]
P
滑轨尺寸
[mm]
LD
固定螺钉(滑轨尺寸)
[mm]
CD
基本额定负载C(动)
[KN]
C0
基本额定负载C0(静)
[KN-m]
MR
静态容许力矩
[KN-m]
MP
静态容许力矩
[KN-m]
MY
静态容许力矩
[KN-m]
HKZL
[kg]
HGZL
[kg/m]
N
安装孔数
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IBP51-H30-L110
IBP51
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
合金钢
4.6
21.5
63
53
5.0
40
92.2
65.2
17.60
6.00
12.0
6
8.0
6.0
7.0
20
17.5
9.5
8.5
6
60
5x16
21.18
35.90
0.35
0.35
0.35
0.52
2.21
2
25.0
IBP53-H30-L110
IBP53
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
合金钢
4.6
21.5
63
53
5.0
40
92.2
65.2
17.60
6.00
12.0
6
8.0
6.0
7.0
20
17.5
9.5
8.5
6
60
5x16
21.18
35.90
0.35
0.35
0.35
0.52
2.21
2
25.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表