ibc01 06 - dfgdf
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibc01_06.prj},{NB=IBC03-H28-L100},{CODE=IBC03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=28},{L=100},{PPATH=ibc01_06/assem/assemtpl.prj},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
MAT2
材质
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXV
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
固定螺钉
ⁿ/ₐ
CD
C(D)
[KN]
COO
CO
[KN]
MR
[KN*m]
MP
[KN*m]
MY
[KN*m]
HK
重量
[kg]
HG
重量
[kg/m]
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IBC01-H28-L100
IBC01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.3
39.3
11.9
3.2
7.0
M4x5
7.2
8.3
8.3
15
15
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.12
0.12
0.18
1.5
2
20.0
IBC03-H28-L100
IBC03
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.3
39.3
11.9
3.2
7.0
M4x5
7.2
8.3
8.3
15
15
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.12
0.12
0.18
1.5
2
20.0
IBC05-H28-L100
IBC05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.3
39.3
11.9
3.2
7.0
M4x5
7.2
8.3
8.3
15
15
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.12
0.12
0.18
1.5
2
20.0
IBC06-H28-L100
IBC06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.3
39.3
11.9
3.2
7.0
M4x5
7.2
8.3
8.3
15
15
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.12
0.12
0.18
1.5
2
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表