IAS21 23 - 经济型低组装直线导轨·重载型·可互换·普通级/轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ias21_23.prj},{NB=IAS21-H42-L200},{CODE=IAS21},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Dan},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=42},{L=200},{PPATH=ias21_23/assem/ias21_23_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
滑轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
G
[mm]
MXV
MxV
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
gdld
ⁿ/ₐ
CD
C(动)基本额定负载(KN)
[KN]
COO
C(静)基本额定负载(KN)
[KN]
MR
容许静力矩(KN-m).MR
[KN/m]
MP
容许静力矩(KN-m).MP
[KN/m]
MY
容许静力矩(KN-m).MY
[KN/m]
HK
hk
[kg]
HG
hg
[kg/m]
IAS21-H24-L100
IAS21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
24
4.4
9.5
34
26
4.0
26
57.8
39.8
10.30
5.5
M4x6
6.0
5.8
5.8
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
7.21
14.25
0.11
0.09
0.09
0.17
1.26
IAS21-H28-L100
IAS21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
28
6.0
11.0
42
32
5.0
32
69.1
48.1
12.25
12.0
M5x7
7.5
5.8
6.3
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.81
18.32
0.19
0.10
0.10
0.28
2.09
IAS21-H33-L100
IAS21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
33
6.9
12.5
48
35
6.5
35
85.0
59.0
17.00
12.0
M6x9
8.0
7.4
7.4
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.10
30.12
0.35
0.30
0.30
0.42
2.69
IAS21-H42-L200
IAS21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
42
10.0
16.0
60
40
10.0
40
100.0
70.1
21.00
12.0
M8x12
9.0
9.0
9.0
28
23.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
20.12
45.33
0.50
0.42
0.42
0.77
4.26
IAS23-H24-L100
IAS23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
24
4.4
9.5
34
26
4.0
26
57.8
39.8
10.30
5.5
M4x6
6.0
5.8
5.8
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
7.21
14.25
0.11
0.09
0.09
0.17
1.26
IAS23-H28-L100
IAS23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
28
6.0
11.0
42
32
5.0
32
69.1
48.1
12.25
12.0
M5x7
7.5
5.8
6.3
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.81
18.32
0.19
0.10
0.10
0.28
2.09
IAS23-H33-L100
IAS23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
33
6.9
12.5
48
35
6.5
35
85.0
59.0
17.00
12.0
M6x9
8.0
7.4
7.4
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.10
30.12
0.35
0.30
0.30
0.42
2.69
IAS23-H42-L200
IAS23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
42
10.0
16.0
60
40
10.0
40
100.0
70.1
21.00
12.0
M8x12
9.0
9.0
9.0
28
23.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
20.12
45.33
0.50
0.42
0.42
0.77
4.26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表