IAF31 32 - 微型直线导轨-滑块加长型·可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iaf31_32.prj},{NB=IAF31-H8-L40},{CODE=IAF31},{TYPE=Component},{JDDJ=advanced},{HKGDFS=Lock-up},{HKSL=Single slider},{DGGDFS=Lock-up},{MAT=alloy steel},{H=8},{L=40},{LINK=webxxx},{PPATH=iaf31_32/assem/iaf31_32_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JDDJ
精度等级
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MV
M*V
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
固定螺钉
ⁿ/ₐ
C1
基本额定负载C(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
MR
静态容许力矩MR
[N·m]
MP
静态容许力矩MP
[N·m]
MY
静态容许力矩MY
[N·m]
G1
滑块重量
[kg]
G2
导轨重量
[kg/m]
N
安装孔数N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
IAF31-H8-L40
IAF31
组件
高级
上锁式
单滑块
上锁式
合金钢
1.5
5.0
17
12
2.5
13
31.0
24.6
M2*2.5
7
4.7
4.2
2.3
2.4
15
M2*6
1.59
2.48
9.07
8.74
10.4
0.016
0.21
3
5.0
iaf31_32/assem/iaf31_32_a...
IAF32-H8-L67
IAF32
组件
高级
上锁式
双滑块
上锁式
合金钢
1.5
5.0
17
12
2.5
13
31.0
24.6
M2*2.5
7
4.7
4.2
2.3
2.4
15
M2*6
1.59
2.48
9.07
8.74
10.4
0.016
0.21
5
3.5
iaf31_32/assem/iaf31_32_a...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表