MX-LMJ02 LML22 - 带法兰直线轴承(带润滑装置)·引导式·单衬型/双衬型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/mx-lmj02_lml22.prj},{NB=MX-LMJ22-d10},{CODE=MX-LMJ22},{TYPE=Single liner},{TYPR=Opposite flange type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{AMB=-15~80℃},{DD=10},{L1TOL=+0.3/-0.3},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPR
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
轴套材质(相当)
ⁿ/ₐ
HAR
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT4
保持架/储油盒 材质
ⁿ/ₐ
MAT5
密封圈材质
ⁿ/ₐ
AMB
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L1TOL
L1公差
ⁿ/ₐ
U
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
ECC
偏心(max)
ⁿ/ₐ
ROW
滚珠列数
ⁿ/ₐ
Y
垂直度
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷(动态)
[N]
CO
基本额定载荷(静态)
[N]
STA
静态容许力矩(N·m)
[N*m]
WEI
重量
[g]
MX-LMJ02-d10
MX-LMJ02
单衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.009
19
0/-0.021
39
29
+0.3/-0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.011
4
0.011
370
545
0.0
64.0
MX-LMJ12-d10
MX-LMJ12
单衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.009
19
0/-0.021
39
29
+0.3/-0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
0
0.011
4
0.011
370
545
0.0
48.0
MX-LMJ22-d10
MX-LMJ22
单衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.009
19
0/-0.021
39
29
+0.3/-0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
29
0.011
4
0.011
370
545
0.0
55.0
MX-LML02-d10
MX-LML02
双衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.010
19
0/-0.021
65
55
+0.3/-0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.014
4
0.014
585
1095
7.2
88.0
MX-LML12-d10
MX-LML12
双衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.010
19
0/-0.021
65
55
+0.3/-0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
0
0.014
4
0.014
585
1095
7.2
71.0
MX-LML22-d10
MX-LML22
双衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.010
19
0/-0.021
65
55
+0.3/-0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
29
0.014
4
0.014
585
1095
7.2
77.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表