OFU01 02 - 无油垫片·锥孔型/沉孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofu01_02.prj},{NB=OFU01-50},{CODE=OFU01},{TYPE=A},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SP=50},{T=8},{TTHE=0/-0.1},{D=50.3},{D1=100},{PCD=75},{INK=4},{SMH=M6},{SMH1=6.5},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{TT=0.0},{AA=4.0},{BB=0.5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SP
规格
[mm]
T
[mm]
TTHE
T公差
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
INK
安装孔数量
ⁿ/ₐ
SMH
安装孔螺钉
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
OFU01-6
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
6
3
0/-0.1
6.2
25
15
2
M3
0.0
0.0
0.0
1.5
0.2
OFU01-8
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
8
3
0/-0.1
8.2
28
18
2
M3
0.0
0.0
0.0
1.5
0.2
OFU01-10
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
10
3
0/-0.1
10.2
30
20
2
M3
0.0
0.0
0.0
1.5
0.2
OFU01-12
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
12
3
0/-0.1
12.2
40
28
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.3
OFU01-13
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
13
3
0/-0.1
13.2
40
28
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.3
OFU01-15
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
15
3
0/-0.1
15.2
50
35
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.3
OFU01-16
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
16
3
0/-0.1
16.2
50
35
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.3
OFU01-18
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
18
3
0/-0.1
18.2
50
35
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.3
OFU01-20
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
5
0/-0.1
20.2
50
35
2
M5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.3
OFU01-25
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
25
5
0/-0.1
25.2
55
40
2
M5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.3
OFU01-30
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
5
0/-0.1
30.2
60
45
2
M5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.3
OFU01-35
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
35
5
0/-0.1
35.2
70
50
2
M5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.3
OFU01-40
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
40
7
0/-0.1
40.2
80
60
2
M6
0.0
0.0
0.0
3.0
0.4
OFU01-50
OFU01
锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
50
8
0/-0.1
50.3
100
75
4
M6
0.0
0.0
0.0
4.0
0.5
OFU02-6
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
6
4
0/-0.1
6.2
25
15
2
M3
3.5
6.0
2.4
1.5
0.2
OFU02-8
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
8
4
0/-0.1
8.2
28
18
2
M3
3.5
6.0
2.4
1.5
0.2
OFU02-10
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
10
4
0/-0.1
10.2
30
20
2
M3
3.5
6.0
2.4
1.5
0.2
OFU02-12
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
12
4
0/-0.1
12.2
40
28
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
OFU02-13
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
13
4
0/-0.1
13.2
40
28
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
OFU02-15
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
15
4
0/-0.1
15.2
50
35
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
OFU02-16
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
16
4
0/-0.1
16.2
50
35
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
OFU02-18
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
18
4
0/-0.1
18.2
50
35
2
M3
3.5
6.0
2.4
2.0
0.3
OFU02-20
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
20
5
0/-0.1
20.2
50
35
2
M4
4.5
7.5
3.0
2.5
0.3
OFU02-25
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
25
5
0/-0.1
25.2
55
40
2
M4
4.5
7.5
3.0
2.5
0.3
OFU02-30
OFU02
沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
30
5
0/-0.1
30.2
60
45
2
M4
4.5
7.5
3.0
2.5
0.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OFK01_OFL01 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFW01 - 止推垫片
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LMQ01_22 - 带法兰型直线轴承·中间式·双衬型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFP01 - 无油衬套·铜合金·止推型·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFN01 - 无油衬套·铜合金·带肩型·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFP02_03 - 无油衬套·铜合金·止推型·锥孔型/沉孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BKE51 - 精密锁紧螺母·径向锁紧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFK02_OFL02 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFG01_02 - 无油衬套·青铜铸件·直柱型·内径F7外径m6/内径E7外径r6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MIC01_32 - 带肩铰链销·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LMC01_07 - 直柱型直线轴承-单衬型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFV01 - 无油衬套·复合层型·直柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MHC01_42 - 铰链销·直杆·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表