J-OBK71 - 铝塑滑动轴承座(单件)/开口型/精密型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/j-obk71.prj},{NB=J-OBK71-d12},{CODE=J-OBK71},{TYPE=Precision},{TYPE1=Open type},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=PTFE},{SUR=anodic oxidation},{DD=12},{S2=M5},{LINK=Website link},{Q1=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
基座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
内膜材质
ⁿ/ₐ
SUR
基座表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
d公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
HH
h
[mm]
U
U°
[mm]
W1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
FMAX1
动载荷 0°
[N]
FMAX2
动载荷 90°
[N]
FMAX3
动载荷 180°
[N]
FMAX4
静载荷 0°
[N]
FMAX5
静载荷 90°
[N]
FMAX6
静载荷 180°
[N]
WEI
重量
[g]
J-OBK71-d12
J-OBK71
精密型
开口型
铝合金
PTFE
阳极氧化
+0.043/+0.016
40
27.6
8
17
80
28
M5深10
M5
39
26
3840
3190
960
7680
6381
1920
79
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表