XZL31 - 经济型 调速阀/T型接头/S款 按下锁定式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl31.prj},{NB=XZL31-D4-M5-A},{CODE=XZL31},{TYPE1=Press lock},{TYPE2=T-joint},{MAT1=brass+PBT},{MAT2=brass},{MAT3=POM},{SUR=plate with nickel},{D=4},{NOM=M5},{AIR=A},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
压帽部
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4U
L4 解锁
[mm]
L4L
L4 锁定
[mm]
AU
A 解锁
[mm]
AL
A 锁定
[mm]
C
[mm]
WEI
重量
[mm]
XZL31-D4-M5-A
XZL31
按下锁定式
T型接头
黄铜+PBT
黄铜
POM
镀镍
M5
9
8.2
17.2
21.7
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表