XYN11 - 经济型·空气用管接头·标准·螺塞型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xyn11.prj},{NB=XYN11-03PH},{CODE=XYN11},{TYPE=Standard Plug type PH Tube Installation type},{MAT1=Carbon Steel},{MAT2=Carbon Steel},{SUR=Chrome},{SPE=03PH},{L=57},{C=23},{P=16.0},{A=30},{T=11.2},{DD=6.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
GB 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
XYN11-01PH
XYN11
标准型 螺塞型 PH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
01PH
57
23
16.0
25
7.0
3.5
XYN11-02PH
XYN11
标准型 螺塞型 PH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
02PH
57
23
16.0
30
9.0
6.0
XYN11-03PH
XYN11
标准型 螺塞型 PH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
03PH
57
23
16.0
30
11.2
6.0
XYN11-04PH
XYN11
标准型 螺塞型 PH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
04PH
65
27
24.0
30
16.0
8.5
XYN11-06PH
XYN11
标准型 螺塞型 PH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
06PH
75
27
24.0
40
20.5
8.5
XYN11-06PH-1
XYN11
标准型 螺塞型 PH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
06PH-1
75
26
29.6
40
20.5
10.5
XYN11-08PH
XYN11
标准型 螺塞型 PH管安装型
碳钢
碳钢
镀铬
08PH
85
26
33.6
50
27.0
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表