J-XZK61 - 精密型·手动阀·单向阀·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzk61.prj},{NB=J-XZK61-D6-1-A},{CODE=J-XZK61},{TYPE=External thread Check valve},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=1},{FLO=A},{FLOPOOL='A','B'},{R=R1/8},{A=8},{B=30.5},{L=26.5},{P=11},{C=11.7},{S=10},{X=11.8},{Y=9.8},{ARE=7.2},{WEI=9.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ARE
有效断面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XZK61-D4-M5-A
J-XZK61
外螺纹单向阀
PBT
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5*0.8
3
24.2
21.2
9
10.9
8
9.8
7.8
2.6
4.3
J-XZK61-D4-1-A
J-XZK61
外螺纹单向阀
PBT
黄铜
POM
镀镍
4
01 (锡青铜)
R1/8
8
23.9
19.9
9
10.9
10
9.8
7.8
2.7
7.7
J-XZK61-D6-1-A
J-XZK61
外螺纹单向阀
PBT
黄铜
POM
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
8
30.5
26.5
11
11.7
10
11.8
9.8
7.2
9.0
J-XZK61-D6-2-A
J-XZK61
外螺纹单向阀
PBT
黄铜
POM
镀镍
6
2
R1/4
11
27.8
21.8
11
11.7
14
11.8
9.8
7.3
16.1
J-XZK61-D8-1-A
J-XZK61
外螺纹单向阀
PBT
黄铜
POM
镀镍
8
01 (锡青铜)
R1/8
8
35.5
31.5
14
18.4
14
0.0
0.0
7.3
19.3
J-XZK61-D8-2-A
J-XZK61
外螺纹单向阀
PBT
黄铜
POM
镀镍
8
2
R1/4
11
39.5
33.5
14
18.4
14
0.0
0.0
14.5
21.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表