J-XZE71 - 精密型·节流阀·PP型·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xze71.prj},{NB=J-XZE71-D6-2},{CODE=J-XZE71},{TYPE=Elbow PP type},{MAT=PP},{D=6},{MOD=2},{R=R1/4},{A=11.1},{BMIN=48.5},{BMAX=41.9},{L1MIN=42.5},{L1MAX=35.9},{L2=12.2},{P=12.4},{C=17.1},{E1=25.6},{E2=9.2},{S=16},{WEI=38},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
BMIN
B min
[mm]
BMAX
B max
[mm]
L1MIN
L1 min
[mm]
L1MAX
L1 max
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
S
[mm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XZE71-D4-M5
J-XZE71
弯接头PP型
PP
4
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
7.2
9.9
15.0
20.0
4.9
8
7
J-XZE71-D4-1
J-XZE71
弯接头PP型
PP
4
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
41.0
35.1
37.0
31.1
10.7
10.0
15.0
21.5
7.2
12
18
J-XZE71-D6-M5
J-XZE71
弯接头PP型
PP
6
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
8.4
12.4
17.1
24.1
4.9
8
8
J-XZE71-D6-1
J-XZE71
弯接头PP型
PP
6
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
41.0
35.1
37.0
31.1
10.9
12.4
17.1
23.6
7.2
12
19
J-XZE71-D6-2
J-XZE71
弯接头PP型
PP
6
2
R1/4
11.1
48.5
41.9
42.5
35.9
12.2
12.4
17.1
25.6
9.2
16
38
J-XZE71-D8-1
J-XZE71
弯接头PP型
PP
8
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
41.0
35.1
37.0
31.1
11.9
14.4
18.1
26.9
7.2
12
22
J-XZE71-D8-2
J-XZE71
弯接头PP型
PP
8
2
R1/4
11.1
48.5
41.9
42.5
35.9
13.2
14.4
18.1
28.4
9.2
16
41
J-XZE71-D8-3
J-XZE71
弯接头PP型
PP
8
3
R3/8
13.2
54.8
47.1
48.4
40.7
15.4
14.4
18.1
28.9
11.0
21
69
J-XZE71-D10-2
J-XZE71
弯接头PP型
PP
10
2
R1/4
11.1
48.5
41.9
42.5
35.9
14.8
17.6
20.4
31.1
9.2
16
44
J-XZE71-D10-3
J-XZE71
弯接头PP型
PP
10
3
R3/8
13.2
54.8
47.1
48.4
40.7
16.7
17.6
20.4
31.4
11.0
21
71
J-XZE71-D12-3
J-XZE71
弯接头PP型
PP
12
3
R3/8
13.2
54.8
47.1
48.4
40.7
18.4
21.0
23.6
37.1
11.0
21
74
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表