J-XZE01 - 精密型·节流阀·标准型·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xze01.prj},{NB=J-XZE01-D6-2},{CODE=J-XZE01},{TYPE=Elbow Standard type},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=2},{R=R1/4},{A=11.1},{BMIN=48.7},{BMAX=41.9},{L1MIN=42.7},{L1MAX=35.9},{L2=11.9},{P1=10.5},{P2=18.4},{C=11.6},{E=20.2},{S=14},{X=9.8},{Y=11.8},{WEI=37},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
BMIN
B min
[mm]
BMAX
B max
[mm]
L1MIN
L1 min
[mm]
L1MAX
L1 max
[mm]
L2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XZE01-D4-M5
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
6.7
8.0
9.8
11.0
15.4
8
7.8
9.8
7.9
J-XZE01-D4-1
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
4
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
41.3
35.2
37.3
31.2
10.7
8.0
14.4
11.0
17.7
10
7.8
9.8
18
J-XZE01-D6-M5
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
6
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
7.5
10.5
9.8
11.6
17.5
8
9.8
11.8
8.6
J-XZE01-D6-1
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
41.3
35.2
37.3
31.2
10.7
10.5
14.4
11.6
18.3
10
9.8
11.8
19
J-XZE01-D6-2
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
6
2
R1/4
11.1
48.7
41.9
42.7
35.9
11.9
10.5
18.4
11.6
20.2
14
9.8
11.8
37
J-XZE01-D8-1
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
8
01 (锡青铜)
R1/8
8.0
41.3
35.2
37.3
31.2
11.9
14.4
14.4
18.1
26.9
10
13.8
0.0
22
J-XZE01-D8-2
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
8
2
R1/4
11.1
48.7
41.9
42.7
35.9
13.2
14.4
18.4
18.1
28.4
14
13.8
0.0
40
J-XZE01-D8-3
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
8
3
R3/8
13.2
55.0
47.1
48.6
40.7
15.4
14.4
22.0
18.1
28.9
19
13.8
0.0
71
J-XZE01-D10-2
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
10
2
R1/4
11.1
48.7
41.9
42.7
35.9
14.8
17.6
22.0
20.2
30.9
14
16.8
0.0
44
J-XZE01-D10-3
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
10
3
R3/8
13.2
55.0
47.1
48.6
40.7
16.7
17.6
22.0
20.2
31.2
19
16.8
0.0
74
J-XZE01-D12-3
J-XZE01
弯接头标准型
PBT
黄铜
POM
镀镍
12
3
R3/8
13.2
55.0
47.1
48.6
40.7
18.4
21.0
22.0
23.4
36.9
19
19.8
0.0
78
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表