J-XXF71 - 精密型 快插接头 Y型接头 外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxf71.prj},{NB=J-XXF71-D8-1},{CODE=J-XXF71},{TYPE=External thread Y-type Connector},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=8},{MOD=1},{R=R1/8},{A=7.5},{B=50.9},{L=46.9},{P=14.4},{C=18.1},{J=14.5},{DD=3.2},{F=18.0},{S=14},{AREA=16.58},{WEI=17.7},{LINK=Webxxx},{AA=8},{LL=14.50},{DDA=6.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
AREA
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XXF71-D4-M5
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5
3.5
39.0
35.5
11.0
14.9
11.0
3.4
14.0
12
1.57
10.2
J-XXF71-D4-1
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
1
R1/8
7.5
41.8
37.8
10.9
14.9
11.0
3.4
14.0
12
7.95
11.2
J-XXF71-D4-2
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
2
R1/4
10.0
44.8
38.8
10.9
14.9
11.0
3.4
14.0
14
7.95
15.1
J-XXF71-D6-M5
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
M5
M5
3.5
42.0
38.5
13.0
17.0
13.0
3.2
15.0
12
1.57
12.0
J-XXF71-D6-1
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
1
R1/8
7.5
44.0
40.0
12.9
17.0
13.0
3.2
15.0
12
7.95
13.0
J-XXF71-D6-2
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
2
R1/4
10.0
47.0
41.0
12.9
17.0
13.0
3.2
15.0
14
7.95
16.9
J-XXF71-D6-3
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
3
R3/8
10.5
47.6
41.2
12.9
17.0
13.0
3.2
15.0
17
7.95
22.3
J-XXF71-D8-1
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
1
R1/8
7.5
50.9
46.9
14.4
18.1
14.5
3.2
18.0
14
16.58
17.7
J-XXF71-D8-2
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
2
R1/4
10.0
53.5
47.5
14.5
18.1
14.5
3.2
18.0
14
22.67
19.7
J-XXF71-D8-3
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
3
R3/8
10.5
54.1
47.7
14.4
18.1
14.5
3.2
18.0
17
22.67
25.4
J-XXF71-D10-2
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
2
R1/4
10.0
58.4
52.4
18.3
20.2
18.5
4.5
21.0
17
31.79
32.2
J-XXF71-D10-3
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
3
R3/8
10.5
59.3
52.9
18.3
20.2
18.5
4.5
21.0
17
36.17
34.0
J-XXF71-D10-4
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
4
R1/2
13.5
62.6
54.4
18.3
20.2
18.5
4.5
21.0
21
36.17
45.0
J-XXF71-D12-2
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
12
2
R1/4
10.0
63.9
57.9
21.0
23.4
21.0
4.2
21.5
17
31.79
39.0
J-XXF71-D12-3
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
12
3
R3/8
10.5
67.0
60.6
21.0
23.4
21.0
4.2
21.5
17
36.17
40.8
J-XXF71-D12-4
J-XXF71
外螺纹Y型接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
12
4
R1/2
13.5
68.0
60.0
21.0
23.4
21.0
4.2
21.5
21
36.17
51.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表